nVENT ERICO Quickfill No-Mix zur Verbesserung der Bodenleitfähigkeit


nVENT ERICO Quickfill No-Mix zur Verbesserung der Bodenleitfähigkeit
nVent ERICO Quickfill ist ein bodenschonendes No-Mix-Füllmaterial, das den Bodenwiderstand verringert und eine bequeme Installation ermöglicht. Quickfill wurde entwickelt, um Staub zu minimieren und das Mischen zu vermeiden. Es ist das ideale Material für Bereiche mit schlechter Leitfähigkeit wie felsigem Boden, Berggipfeln und sandigem Boden. Nach der Installation ist Quickfill wartungsfrei und muss nicht regelmäßig geprüft werden. Trockene Bodenverbesserungsmaterialien sind empfindlicher gegenüber saisonalen Schwankungen als zementbasierte Materialien.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Verringert den Systemwiderstand gegen Erdreich
- Staubarme Zubereitung
- Wasser wird nicht benötigt, um die Installation durchzuführen
- Schnelle Installation ohne erforderliche Misch- oder Aushärtezeit
- Kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt installiert werden
- Keine Auflösung, Zersetzung oder Ausbleichung im Laufe der Zeit
- Korrosionsbeständig
- Schwefelgehalt unter 2% gemäß IEC 62561-7
- Leicht zu handhabende Säcke 11,3 kg
- Erfordert nur eine Person zur Installation
- Widerstandsmessungen können unmittelbar nach der Installation durchgeführt werden
- Erfüllt Vorgaben von United States Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA-Testmethode 1311
- Entspricht der EN 12457-2, Charakterisierung der Abfalllaugung, ENV 12506 und ENV 13370
Spezifikationen
Spezifikationen | ||
Parameter | Werte | Testmethode |
Widerstandsfähigkeit | < 15 Ω-cm, wenn mit 40 Gew .-% Wasser gemischt wird < 25 Ω-cm bei trockenem Test | 4-Elektroden-Methode gemäß ASTM G57-06 |
Schwefelgehalt | < 2% | ISO 4689-3 |
Versickerung | < Meldegrenze für alle Stoffe | EN 12457-2 TCLP nach EPA 1311 |
Dichte | 993 kg/m3 | - |
Geschätzte Grabenlänge pro Quickfill-Sack | |||
Grabenbreite | Gesamtdicke von Quickfill | ||
10 cm | 13 cm | 15 cm | |
10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m |
15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m |
20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m |
25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m |
30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m |
Geschätzte Anzahl Säcke von Quickfill zum Verfüllen um Erdungsstäbe | ||||||
Durchmesser | Tiefe | |||||
1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 |
20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 |
25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 |
30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 |
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.