Verbindungskit Laminat zur dritten Schiene


Verbindungskit Laminat zur dritten Schiene
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Kit enthält 2000 kcmil Kupferlaminat-Verbund, nVent ERICO Cadweld Formenbelegung, Wattematerial und zwei Schweißmaterialeinheiten pro Verbindung
- Ermöglicht thermisches Ausdehnen und Zusammenziehen der Stromschiene bei gleichbleibendem Stromfluss
- Wird mit nVent ERICO Cadweld an der umgekehrten Bodenschiene befestigt und bildet eine dauerhaft niederohmige elektrische Verbindung
- Laminatkonstruktion für maximale Flexibilität
- Verzinnte Laminate an den Enden zur Vermeidung von Korrosion
Spezifikationen
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.