EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen
- Erhöhte kurzzeitige Überspannungsfestigkeit (TOV)
- Keine externe Vorsicherung bis 315 A erforderlich
- Kompakte, aber hochstromfeste, steckbare Konstruktion mit minimaler DIN-Schienenbreite
- Halteklammer für erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit
- Rot/Grün Statusanzeige und Umschaltkontakte serienmäßig für Fernüberwachung
Spezifikationen
Broschüre
Datenblatt
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
VDE 40046924 EDT2
English,German
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
CE, ERICO EDT2
English
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.