Ventilations-Dachblech und Kabeleinführung mit Bürsten, CRB


Ventilations-Dachblech und Kabeleinführung mit Bürsten, CRB
Auf diesem Dachblech können bis zu vier Lüfter montiert werden, sodass der Schrank je nach Anzahl der Lüfter stufenweise gekühlt werden kann. Dank der an den Kabelöffnungen angebrachten Bürsten können unterschiedliche Kabeldurchmesser leicht installiert werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Erlaubt Kabeleinführung von drei Seiten in Verbindung mit Ventilation. Kabelöffnungen sind mit Bürsten versehen. Es können DFC Blindplatten oder DFN01 Ventilatoren (max. 4 Stück) montiert werden.
- Material: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Bürsten und Befestigungsmaterial.
- Montagemöglichkeiten: Zusätzlich DFN Ventilatoren oder DFC Blindplatten.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Spezifikationen
Dicke | 0.06in |
Dicke | 1.5mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Baustahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.