Ventilator, DFN


Ventilator, DFN
Der Schrank kann mit diesem Lüfter mit hohem Luftdurchsatz, der innen oder oben am Schrank montiert werden kann, stufenweise gekühlt werden.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Energieverbrauch: 19 Watt. 2 Ventilator-Versionen: DFN01 wird an eine Fläche von unten angebracht, DFN02 wird an die Fläche von oben angebracht, in jedem Fall mit nach oben gerichtetem Luftstrom. Zusätzlicher Anschlusspunkt für Thermostat ist vorhanden.
- Spannung: 220-240 VAC.
- Luftzirkulation: 160 m³/h.
- Nutzleistung: 19 Watt.
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit Fingerschutz und Befestigungsschrauben.
- Bemerkung: Zur einfachen Montage ist der Kabelsatz DFN61 zu verwenden.
Spezifikationen
Farbe | Schwarzgrau |
Material | Kunststoff |
Oberfläche | Glatt-matt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.