Dichtung für Trennwände, SPDG
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Dichtung für Trennwände, SPDG
Diese Trennwanddichtung dichtet den Raum um die Trennwände ab, um die Schutzart IP 43 zwischen getrennten Schränken zu erhalten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Um IP 43 | TYPE 1 Dichtung in Verbindung mit Trennwand SPD/SPDS zu erreichen.
- Material: Neopren.
- Verpackungseinheit: 6 m.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.