Trennwände für MCS und MCD Standschränke, SPD
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Trennwände für MCS und MCD Standschränke, SPD
Diese Stahltrennwand trennt gereihte Schränke unter Beibehaltung der Schutzart und schafft individuelle Räume für die Montage von Komponenten.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Abtrennung von angereihten MCS/MCD Schränken.
- Material: 1
- Montagemöglichkeiten: IP 43 | TYPE 1 Abdichtung kann mit der Dichtung SPDG erfolgen. CCJ Halterungen sind erforderlich, um die Trennwand SPD in den Schränken zu montieren. Verwenden Sie zum Anreihen von Schaltschränken die Artikel CCM und CCI. Für die Elektromagnetische-Abschirmung muss die SPDEG-Dichtung verwendet werden.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
| Dicke | 1.5mm |
| Dicke | 16ga |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
Installationshandbuch/Kurzanleitung

Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.