Trennwände für MCS und MCD Standschränke, SPD
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Trennwände für MCS und MCD Standschränke, SPD
Diese Stahltrennwand trennt gereihte Schränke unter Beibehaltung der Schutzart und schafft individuelle Räume für die Montage von Komponenten.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Zur Abtrennung von angereihten MCS/MCD Schränken.
 - Material: 1
 - Montagemöglichkeiten: IP 43 | TYPE 1 Abdichtung kann mit der Dichtung SPDG erfolgen. CCJ Halterungen sind erforderlich, um die Trennwand SPD in den Schränken zu montieren. Verwenden Sie zum Anreihen von Schaltschränken die Artikel CCM und CCI. Für die Elektromagnetische-Abschirmung muss die SPDEG-Dichtung verwendet werden.
 - Verpackungseinheit: 1 Stück.
 
Spezifikationen
| Dicke | 1.5mm | 
| Dicke | 16ga | 
| Material | Baustahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung

        Mandatory
      
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.