Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Einteilige Konsolen aus Edelstahl, MPGS

Die kompakte Edelstahlkonsole MPGS mit Schutzart IP66/55 ist gebrauchsfertig erhältlich. Sie verfügt über eine klappbare Abdeckung, und das ergonomische Design ermöglicht eine einfache Installation und den Zugang zu HMI-Geräten. Zudem wird der verfügbare Montageplatz erweitert. Diese Konsole kann je nach Ausführung in praktisch jeder Umgebung installiert werden.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Industrie-Standards

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Gehäusestärke 0.08in
Türstärke 0.08in
Gehäusestärke 2mm
Türstärke 2mm
Oberfläche Gebürstet
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.