Sockel, MSNS
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Sockel, MSNS
Der Sockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen gemäß Norm VDE 0113. Die Installation von Kabeln ist einfach, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Pult schafft.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Erlaubt eine uneingeschränkte Verkabelung laut VDE 0113 Standard. Die Sockel bestehen aus vier Eckstücken mit abnehmbaren Blenden. Die Sockel sind in 100 mm und 200 mm Höhe lieferbar, mit entfernbaren Seitenblenden.
- Material: Ecksegmente 3 mm, Blenden 1,5 mm vorgeschliffener Edelstahl AISI 304.
- Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagematerial.
Spezifikationen
| Dicke | 0.06in |
| Dicke | 1.5mm |
| Oberfläche | Gebürstet |
| Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.