Dichtung mit EMV Schutz, SPDEG
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Dichtung mit EMV Schutz, SPDEG
Diese EMV-Trennwanddichtung dichtet den Raum um die Trennwände ab, um die Schutzart IP 43 zu erhalten und die EMV-Eigenschaften zwischen getrennten Schränken zu verbessern.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Ermöglicht EMV-Schutz in einem Teilbereich in Verbindung mit der Trennwand SPD.
- Material: PU-Schaum mit elektrisch leitender Schicht (UL94HB).
- Schutzart: Entspricht IP 43 | TYPE 1.
- Verpackungseinheit: 6 m.
Spezifikationen
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.