Abschlussplatte, DFC
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Abschlussplatte, DFC
Mit dieser Abdeckplatte werden nicht genutzte Lüfterausschnitte abgedeckt, um für eine energieeffizientere Installation zu sorgen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Blindplatte für nicht benutzte (DFN) Ventilatorausbrüche.
- Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.