Varistar Batteriepack für elektronische Schließung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Varistar Batteriepack für elektronische Schließung
Batteriepack 12 V zum Laden des elektronischen Griffs, um unberechtigten Zugang zu verhindern. MLR3000 ist in der Regel stromgeführt, die Batterie ist jedoch eine Backup-Lösung, damit die Schließung auch bei Stromausfall funktioniert.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Spannung wird von unten an den Schwenkhebelgriff angeschlossen, danach kann mit zugangsberechtigter Karte die Tür geöffnet werden
- Batteriepack zur Notöffnung des Schwenkhebelgriffs (MLR 3000) bei Stromausfall
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.