Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Server-Racks und -schränke
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 1
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Typ
  • Grifftyp
  • Passt zu
  • Höhe Gestell
      Übernehmen
    • Oberfläche
    • Höhe
        Übernehmen
      • Material
      • Befestigung
      • Anzahl Verpackungen
      • Farbe
      • Farbcode
      • EMV-Schirmung
      • Länge
          Übernehmen
        • Breite Gestell
        • Breite
            Übernehmen
          • Tiefe
              Übernehmen
            • Gewindegröße
            • Durchmesser
                Übernehmen
              • Frontbeschichtung
              • Oberfläche Rückseite
              • Statische Last
                  Übernehmen
                • Schutzart
                • Behandelte Kanten
                • Entspricht
                Filter1

                Mit Filter: 1

                Produkte | 63 Ergebnisse (447 artikel)

                19 front panel

                19"-Frontplatten

                Die 19" Frontplatte ist in den Farben Schwarz und Grau erhältlich.
                KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL7035
                19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
                19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
                19" Frontplatte, 1 HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 2HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 3HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 4HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 5HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 6HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 7HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 9HE, 4 mm, Al eloxiert
                Frontplatte 19 Zoll, 10HE, 4 mm, Al eloxiert
                19 equipment shelf

                19"-Geräteträger, Tiefenverstellbar

                Der 19" Einschub ermöglicht die einfache Lagerung und Verwaltung von Rack-Geräten.
                KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7021
                19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7021
                19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7021
                19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7035
                19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7035
                19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7035
                panhead screw

                Linsenkopfschraube

                Selbstschneidende Schrauben, selbstbohrende Schrauben, and machine screws.
                KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                Linsenkopfschraube, 50 Stück, M6 x 12
                Linsenkopfschraube, 100 Stück, M6 x 12