Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Grifftyp
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Oberfläche
- Höhe
- Material
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbe
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Länge
- Breite Gestell
- Breite
- Tiefe
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Frontbeschichtung
- Oberfläche Rückseite
- Statische Last
- Schutzart
- Behandelte Kanten
- Entspricht
Mit Filter: 1
Produkte | 63 Ergebnisse (447 artikel)

Masse-/Erdungsscheibe

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz (Pozidrive)
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, 50 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M6 x 16, Stahl verzinkt, Schwarz, 100 Stück
Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, Pozidriv, M6 x 16, Stahl verzinkt, 50 Stück
Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, Pozidriv, M6 x 16, Stahl verzinkt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M5 x 12, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 8, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 6, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 10, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 12, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 16, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Pozidriv, Kreuzschlitz, M2.5 x 5, Stahl vernickelt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M5 x 6, Stahl verzinkt, 100 Stück
Linsenkopfschraube, Phillips, M5 x 10, Stahl verzinkt, 100 Stück

Varistar Kabelblende
Vertikales Kabelpaneel für freistehende Varistar-Schränke, pulverisiert in Schrankfarbe.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar-Kabelblende, 1800 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 2200 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 1800 H 150 B
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 250W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 150W
Varistar-Kabelblende, 2000 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 150 B
Varistar-Kabelblende, 2200 H 150 B
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 604H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 446H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 1019H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 670H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H 110W

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe
Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert

19"-Geräteträger, 1 HE
19" Geräteträger mit 5 kg Tragfähigkeit.

Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe
Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.

19"-Frontplatten, Belüftet
Belüftete Frontplatten ermöglichen die Wärmeableitung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035

19" Montagesatz M6
Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 4 Stück
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 32 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 100 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 100 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 50 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück

Varistar Dichtungskit
Dichtungsmaterial für Containment-Racks.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 600 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 800 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 600B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 800B

19''-Kabeldurchführung
19" Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement.

Kabelkanal
Kabelführung in seitlichen und hinteren Schrankbereichen und zur Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben und C-Profilen.