RackChiller Rücktür Wasseranschlusssatz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackChiller Rücktür Wasseranschlusssatz
Die geflochtenen Edelstahlschläuche passen nahtlos an die RackChiller Rear Door und die entsprechenden Zubehörpakete. Sie sind an beiden Enden mit G 1 1/4" Überwurfmuttern ausgestattet. Die integrierte Drehverbindung zum Wärmetauscher ermöglicht eine einfache Bedienung der Tür.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Paar umflochtene, flexible Wellschläuche aus Edelstahl
- Eine Seite jedes Schlauchs hat eine Drehverbindung zur Vermeidung von Torsionsspannungen beim Öffnen/Schließen der Tür
- Überwurfmuttern mit G 1 1/4" Innengewinde für einfache Installation
- Passt perfekt zur RackChiller Rear Door und dem entsprechenden Zubehör
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.