Filtern nach
Mit Filter:
1
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Typ
- Farbe
- Passt zu
- Material
- Oberfläche
- Länge
- Steckdosen mit Schalter
- Bemessungsstrom
- Tiefe
- Höhe
- Nennspannung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Mit Filter: 1
Produkte | 57 Ergebnisse (213 artikel)

Anschlussklemmen für Erdungsschiene
Verbindungsklemme.

Powersteckverbinder für Sammelschiene
Verbindungselemente für Stromschienen, die entwickelt wurden, um die Serverkomplexität zu reduzieren und die Montage und Inspektion zu vereinfachen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Powersteckverbinder 125 A für 1...4-polige Stromschiene

Berührungsschutz für Stromschiene
Berührungsschutz für Stromschiene.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Berührungsschutz für Sammelschiene 1 - 4 Pole

RackPower Flüssigkeitsleckagesensor
Flüssigkeitslecksensor zur Leckageerkennung entlang eines Rohrs / Bereichs für nVent SCHROFF RackPower PDUs.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Flüssigkeitslecksensor

Advantage Series Input Metered, Outlet Switched PDU

PDU-Montagewinkel
Befestigungsmaterial für PDUs.

Sockel für Stromverteilungsmodule

Montagewinkel für Sammelschiene 1, 2-polig
Montagewinkel für Sammelschienen oder Sammelschienenmodule sind vom Lastkreis getrennte Montageeinheiten für Erdungsschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Befestigungswinkel für Stromschiene 1‐, 2‐polig

Advantage Series Outlet Metered, Outlet Switched PDU

Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Stromschiene mit FASTON-Anschlüssen

Anschlussklemmen für Verteilerbox
Klemmen für Verteilerkasten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Klemmen für Verteilerkasten, 4 mm², gelb/grün (PE)
Klemmen für Verteilerkasten, 16 mm², gelb/grün (PE)
Klemmen für Verteilerkasten, 35 mm², gelb/grün (PE)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 4 mm², blau (N)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 16 mm², blau (N)
Anschlussklemmen für Verteilerkasten, 35 mm², blau (N)