Büro- und Gebäudenetzwerke
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Spannung AC
- Farbe
- Tiefe
- Grifftyp
- Passt zu
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Höhe
- Länge
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Breite
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Nennspannung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 149 Ergebnisse (739 artikel)

PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung
Vielseitige Halterungen der Gitterrinne für eine schnelle und sichere Wandmontage oder Installation von Schaltkastenzubehör.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung, schwarzes Zink
PEMSA-Gitterrinne Mini-Universalhalterung, PG

PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder
Eine robuste, verstärkte Verbindung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.

PEMSA-Gitterrinne L-Halterung
Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 470 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 220 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 270 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 370 mm
PEMSA-Gitterrinne L-Winkel, 170 mm

PEMSA-Gitterrinne Halterung
Verstärkte Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellanschlusstechnologie für schnelle und sichere Wandmontage oder Montage von Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 430 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 180 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 230 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 330 mm
PEMSA-Gitterrinne Halterung, 130 mm

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger
Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange für Light-Duty-Installationen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenstütze

Biegeradius; Datenkabelunterstützung; POE; Netzkabelunterstützung; TIA 568/569; Versa-Mount
Kombiniert die Versa-Mount-Technologie mit breiter Basis und einem großzügigen Biegeradius für kritische, nicht durchgängige Trägerlösung zur Unterstützung von Hochleistungs-Datenkabeln und Glasfaserkabeln.

nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Multifunktionsclip
Ideale Kombination innovativer CADDY-Befestigungselemente für Gewindestangen-, Draht- oder Fallstangenanwendungen mit den Hochleistungs-J-Haken der CAT HP-Serie.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Cat HP J-Haken 25mm mit Multifunktionsklipp, M4, 6, 8 Gewinde, 4,8–6,4 mm Dr.
Cat HP J-Haken 33,3mm mit Multifunktionskl., M4, 6, 8 Gewinde, 4,8–6,4 mm Dr.
Cat HP J-Haken 50mm mit Multifunktionsklipp, M4, 6, 8 Gewinde, 4,8–6,4 mm Dr.

nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Rasterdeckenclip
Ideale Kombination innovativer CADDY-Verbindungselemente für Akustikklipe T-Gitter-Anwendungen mit den Hochleistungs-J-Haken der CAT HP-Serie.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent CADDY Cat HP J-Haken mit Rasterdeckenclip, 25 mm Durchmesser

Kabelträgerarm
Der Kabelträger ermöglicht es, dass ausziehbare Geräte und Chassis als Kabelmanagement-Tools fungieren können.

Kabelkanal
Kabelführung in seitlichen und hinteren Schrankbereichen und zur Montage an Schrankholmen, Tiefenstreben und C-Profilen.