Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

motion detector Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Bewegungsmelder

Motion detector: Zur Montage am Türkasten vorbereitet, detection method: Bewegung, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2,5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 … 30 VDC, power supply via connector on door plate.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt