Innenverriegelung für Dach
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Innenverriegelung für Dach
Die Innenhalterung lässt sich leicht und ohne Bohren montieren und erlaubt Entfernen des Abdeckblechs nur von innen. Die Sicherung ist nur für IP 20-Anwendungen gedacht.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einfache Montage ohne Bohren
- Einmal montiert, und dann kann Abdeckblech nicht mehr von außen entfernt werden
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.