Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe
      Übernehmen
    • Schutzart
    • Typ
    • Farbe
    • Tiefe
        Übernehmen
      • Rahmenmaterial
      • Grifftyp
      • Breite
          Übernehmen
        • Passt zu
        • Verkleidungsmaterial
        • Höhe Gestell
            Übernehmen
          • Material
          • Oberfläche
          • Rahmenfarbe
          • Höhe
              Übernehmen
            • Länge
                Übernehmen
              • Verriegelungstyp
              • Befestigung
              • Anzahl Verpackungen
              • Farbcode
              • Rahmenfarbcode
              • Verkleidungsfarbe
              • EMV-Schirmung
              • Breite Gestell
              • Steckdosen mit Schalter
              • Verkleidungsfarbcode
              • Breite
                  Übernehmen
                • Bemessungsstrom
                • Gewindegröße
                • Durchmesser
                    Übernehmen
                  • Tiefe
                      Übernehmen
                    • Frontbeschichtung
                    • Statische Last
                        Übernehmen
                      • Oberfläche Rückseite
                      • Behandelte Kanten
                      • Entspricht
                      • Versorgungsspannung
                      • Anzahl Fächer
                          Übernehmen
                        • Redundantes Netzteil
                        • Nennspannung
                        • Kühlmittelzufuhr
                        • Statische Last
                            Übernehmen
                          • Dynamische Belastung
                          • Dynamische Belastung
                              Übernehmen
                            • Rack-Einheiten
                            • Messtyp
                            Filter0

                            Unterkategorien

                            Server-Racks und -schränke

                            Server-Racks und -schränke

                            Stromverteilung

                            Stromverteilung

                            Rack-Technologie

                            Rack-Technologie

                            Schrankkühlung, Luft

                            Schrankkühlung, Luft

                            Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                            Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                            Notstromversorgung

                            Notstromversorgung

                            Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

                            panhead screw

                            Linsenkopfschraube

                            Selbstschneidende Schrauben, selbstbohrende Schrauben, and machine screws.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Linsenkopfschraube, 50 Stück, M6 x 12
                            Linsenkopfschraube, 100 Stück, M6 x 12
                            21630150.150.tif image

                            Varistar CP Luftabschottungsblenden für 800 mm Schrankbreite, mit Bürstenleiste und Kabelfingern

                            Abschlussblende für 800 mm breite Schränke zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen bei Schränken mit Kühlung von vorne nach hinten.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm, mit Bürstenleiste und Kabelfingern, RAL 7021, 42 HE, 2000H
                            Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm, mit Bürstenleiste und Kabelfingern, RAL 7021, 47 HE, 2200H
                            Varistar CP Luftabschottungsblende, Breite 800 mm, mit Bürstenleiste und Kabelfingern, RAL 7021, 52 HE, 2450H
                            24630-061.61.tif image

                            Kabelwanne

                            Die Kabelablage für Varistar CP ermöglicht eine horizontale Verkabelung von der Rückseite des Racks aus.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Kabelwanne für Varistar CP
                            19inch cable tray 2 u

                            19"-Geräteträger

                            Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Gerätefachboden mit 15 kg Tragfähigkeit.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            19" Gerätefachboden, RAL 7035, 2 HE
                            19" Gerätefachboden, RAL 7021, 2 HE
                            telescopic slides

                            Teleskopschienen C-Profil für Schrank

                            Teleskopschienen mit Führungsprofil für die Montage von LABRACK.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage im Laborgestell, 250 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 600 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 800 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Eurorack-Schränke, 900 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 500 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 600 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 600 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 800 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 900 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1000 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1100 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Novastar-Schränke, 800 mm
                            Teleskopschienen mit C-Führungsprofil für Montage in Varistar-Schränke, 1200 mm
                            21120-149.tif image

                            Masse-/Erdungsscheibe

                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Satz Erdungsunterlegscheiben, M4, 100 Stck
                            Satz Erdungsunterlegscheiben, M5, 100 Stck
                            Nomelscheibe für die Erdung, M6
                            Compact LED Lights and Accessories, CEL

                            LED-Leuchten für Schränke

                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Compact LED-Light 550LM Motion Sensor
                            Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Eingang für LED-Beleuchtung 3M
                            Steckverbinder-/Kabel-Baugruppe als Verlängerung für LED-Beleuchtung 1M
                            Verbindung mit Stecker und Buchse zum Klemmenblock für AC-Lampe
                            Magnet for Mouting Compact LED-Light 550LM
                            EN6402-ISO-BLACK.jpg

                            Intelligente PDU, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

                            Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                            Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                            Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                            EN6325-ISO-BLACK.jpg

                            Intelligente PDU, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

                            Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            EN5402-ISO-BLACK.jpg

                            Intelligente PDU, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

                            Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            EN5325-ISO-BLACK.jpg

                            Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

                            Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN5337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN5403, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                            EN6402-ISO-BLACK.jpg

                            Intelligente PDU, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

                            Modulare, kompakte intelligente PDU mit Eingangsmessung. Ultraflaches Profildesign Reduzieren von IP-Adressen durch Daisy Chaining von bis zu 64 PDUs.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                            Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                            Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                            Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A