Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Breite
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- Rahmenfarbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Anzahl Fächer
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack
Abdeckung für verkürzte Türen oder Rückwände.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, geschraubt, 3 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, geschraubt, 4 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, 3 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7021, 4 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7035, geschraubt, 4 HE
Kabeldurchführung für Novastar und Eurorack, RAL 7035, geschraubt, 3 HE

Varistar Kabelgitter
Vertikales Kabelgitter für freistehende Varistar-Schränke.

Velcro®-Klettband 7 x 200 mm
® Velcro Strip ist eine der einfachsten Lösungen zur Kabelbündelung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Velcro®-Klettband 7 x 200 mm

DIN-Schiene für Thermostat
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
DIN-Schiene für Thermostat mit integriertem Temperatursensor

Montagesatz für Kabelkanal
Montagesatz für Kabelkanal.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montagesatz für Kabelkanal

Varistar Kabelöse für Tiefenstrebe
Einfache Kabelführungen.

Kabelschelle für C-Profilschienen
C-Schienen dienen dem besseren Kabelmanagement. SCHROFF C-Schienen können zur Montage auf die Kabelöse geclipst werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 30 … 34 mm
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 34 … 38 mm
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 38 … 42 mm
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 42 … 46 mm
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 18 … 22 mm
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 22 … 26 mm
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 26 … 30 mm
C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 46 … 50 mm

Erdung/Erdungsklemme
Diese mechanischen Erdungsklemmen sind zur Befestigung von Kabeln an die Schiene in Erdungs- und Potentialausgleichsystemen vorgesehen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Erdung/Erdungsklemme

Verteilerdose mit Schuko-/UTE-Steckdose
Die Verteilerbox wird zur Unterbringung von PDUs verwendet, um Geräte abzusichern und mit Spannung zu versorgen
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Verteilerdose mit Schuko-/UTE-Steckdose

Montagesatz zur Befestigung von Kabelschellen an C-Schiene
Befestigungsmaterial zum Befestigen von Kabelschellen an der C-Schiene.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Montagesatz zur Befestigung von Kabelschellen an C-Schiene

Kabelschelle für C-Schiene, Stahl
Kabelschelle für C-Schiene, Stahl.