Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Breite
- Passt zu
- Verkleidungsmaterial
- Höhe Gestell
- Material
- Oberfläche
- Rahmenfarbe
- Höhe
- Länge
- Verriegelungstyp
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- Rahmenfarbcode
- Verkleidungsfarbe
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Durchmesser
- Tiefe
- Frontbeschichtung
- Statische Last
- Oberfläche Rückseite
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Anzahl Fächer
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Statische Last
- Dynamische Belastung
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

SBLL-250 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 250 A

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel
nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit vorgefertigter Anschlussseite zum direkten Anschluss an Sammelschiene oder Leistungsschalter. Sonderausführung mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 22000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 23000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 24000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 25000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 10000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 11000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 12000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 13000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 14000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 15000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 16000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 17000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 18000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 19000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 20000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 21000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium Lochprofil
Das nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium-Lochprofil ist für die Verwendung mit dem nVent ERIFLEX FleXbus Halterungssatz vorgesehen. Durch die gestanzten Löcher im Aluminiumprofil kann die Halterung direkt an der Wand, Decke oder Kabelrinne befestigt werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Aluminium Lochprofil

BD Zweipoliger Verteilerblock, 80 / 100 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 80/100 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Zweipoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 13 Abgänge

ISO-TP Niederspannung Außen-/ Innenisolatoren
Elektrischer Niederspannungsisolator.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 30 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 40 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 50 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 60 mm

SBLL-500 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 500 A

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set seitlich 3 Pole ist für die Unterstützung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, 100 mm x 169 mm
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, 87,5 mm x 119 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 flach und blank
nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 flach und blank ist eine Option, die Anschlussmöglichkeiten für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiters zu erweitern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 hor. , 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 hor., 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 hor., 640 mm²

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für zwei Verbinder pro Phase
nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für 2 Leiter pro Phase wird verwendet, wenn die Stromversorgung nicht mit einer eigenen Abdeckung ausgestattet ist. Diese wird typischerweise für Anwendungen verwendet, die einen Stromversorgungsbereich von 2000 bis 3150kVA erfordern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für zwei Verbinder pro Phase

SBLT-350 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 350 A

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Platte
Die nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-Platte ist ein starres, verzinntes Kupfergegenstück, das verwendet wird, um einen starken elektrischen Kontakt zu gewährleisten und die Ausdehnung des Geflechts während der Montage einzugrenzen. Es ermöglicht die Überlappung der Isolierung des nVent ERIFLEX FleXbus Leiters auf der Anschlussfläche.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus HCBC Platte, 100 mm x 41 mm
FleXbus HCBC Platte, 50 mm x 32 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzblock FBB
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN oder UL) ist ein blockförmiges, elastisches Produkt, das aus Polyurethan und intumeszierenden Brandschutzadditiven besteht. Es wird zum Füllen großer, offener Bereiche verwendet und kann leicht zugeschnitten werden, um sich an jede Größe anzupassen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Brandschutzblock FBB,144 mm,DIN4102 B2 Entflammbarkeit Klassifizierung
FleXbus Brandschutzblock FBB, 130 mm