Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe
      Übernehmen
    • Schutzart
    • Typ
    • Farbe
    • Tiefe
        Übernehmen
      • Rahmenmaterial
      • Grifftyp
      • Breite
          Übernehmen
        • Passt zu
        • Verkleidungsmaterial
        • Höhe Gestell
            Übernehmen
          • Material
          • Oberfläche
          • Rahmenfarbe
          • Höhe
              Übernehmen
            • Länge
                Übernehmen
              • Verriegelungstyp
              • Befestigung
              • Anzahl Verpackungen
              • Farbcode
              • Rahmenfarbcode
              • Verkleidungsfarbe
              • EMV-Schirmung
              • Breite Gestell
              • Steckdosen mit Schalter
              • Verkleidungsfarbcode
              • Breite
                  Übernehmen
                • Bemessungsstrom
                • Gewindegröße
                • Durchmesser
                    Übernehmen
                  • Tiefe
                      Übernehmen
                    • Frontbeschichtung
                    • Statische Last
                        Übernehmen
                      • Oberfläche Rückseite
                      • Behandelte Kanten
                      • Entspricht
                      • Versorgungsspannung
                      • Anzahl Fächer
                          Übernehmen
                        • Redundantes Netzteil
                        • Nennspannung
                        • Kühlmittelzufuhr
                        • Statische Last
                            Übernehmen
                          • Dynamische Belastung
                          • Dynamische Belastung
                              Übernehmen
                            • Rack-Einheiten
                            • Messtyp
                            Filter0

                            Unterkategorien

                            Server-Racks und -schränke

                            Server-Racks und -schränke

                            Stromverteilung

                            Stromverteilung

                            Rack-Technologie

                            Rack-Technologie

                            Schrankkühlung, Luft

                            Schrankkühlung, Luft

                            Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                            Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                            Notstromversorgung

                            Notstromversorgung

                            Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

                            PH4372.jpg image

                            TR Vierpoliger Verteilerblock, 125 A

                            Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 125 A
                            PH31562.jpg image

                            SBLT-250 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock

                            Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 250 A
                            nVent ERIFLEX Single Pole Distribution Block

                            Einpoliger Verteilerblock

                            Verteilerblock für eine einfache Montage und Verteilung von mehreren Leitungen mit verschieden Querschnitten.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 400 A IEC, Kabel, 11 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 80 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 250 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 11 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 800 A IEC, Flachleiter, 12 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 6 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Flachleiter, 9 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 125 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 160 A IEC, Kabel, 7 Anschlüsse, Kupfer
                            Einpoliger Verteilerblock, 1.000 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, 2 Kabel, 12 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 1.250 A IEC, 2 Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 500 A IEC, Kabel, 6 Anschlüsse, Aluminium
                            Einpoliger Verteilerblock, 630 A IEC, Kabel, 9 Anschlüsse, Aluminium
                            PH41616.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klammer

                            Die nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Klemme dient zur Befestigung des nVent ERIFLEX FleXbus Leiters an den Transformatoren- oder Stromversorgungsanschlüssen, ohne zu bohren. Die starre Konstruktion gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und ist ideal für Anpassungen vor Ort.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus HCBC Klammer, 100 mm x 160 mm
                            FleXbus HCBC Klammer, 120 mm x 180 mm
                            FleXbus HCBC Klammer, 160 mm x 220 mm
                            FleXbus HCBC Klammer, 63 mm x 123 mm
                            FleXbus HCBC Klammer, 80 mm x 140 mm
                            PH40534.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff FBS

                            nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzpistolenschaum FBS ist eine zweikomponenten Polyurethan-Dichtungsmasse, die Rauch und Feuer stoppt. Er wird zur Abdichtung von Bauraumöffnungen die schwer zugänglich oder unregelmäßig sind verwendet.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus Schaumstoff FBS, 2,1 L Max. Volumenausbeute
                            FleXbus Schaumstoff FBS, 1,9 L Max. Volumenausbeute
                            nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

                            nVent ERIFLEX FleXbus Abisolierwerkzeug

                            Das nVent ERIFLEX FleXbus Abisolierwerkzeug ist für das abisolieren von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert, ohne das leitende Drahtgeflecht zu beschädigen.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus Abisolierwerkzeug
                            PH41597

                            nVent ERIFLEX FleXbus Leiter

                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 23,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.56kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 24,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.28kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 25,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 3,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11.16kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 4,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14.88kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 5,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18.6kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 6,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22.32kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 10,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37.2kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 11,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40.92kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 12,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44.64kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 13,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48.36kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 14,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52.08kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 15,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55.8kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 16,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59.52kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 17,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63.24kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 18,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66.96kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 19,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70.68kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 2,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7.44kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 20,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74.4kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 21,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78.12kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 22,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81.84kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49.2 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51.8 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54.4 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.6 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.2 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64.8 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74.5 kg
                            FleXbus Leiter, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 7,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26.04kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 8,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29.76kg
                            FleXbus Leiter, 800 mm², 9,000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33.48kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53.5 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71.5 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80.5 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89.5 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98.5 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35.5 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37.4 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39.3 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.2 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43.1 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.9 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.4 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36.2 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38.8 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41.4 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
                            FleXbus Leiter, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46.6 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
                            FleXbus Leiter, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85.2 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
                            FleXbus Leiter, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15.3 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16.6 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17.9 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19.2 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.5 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21.8 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23.1 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.4 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25.7 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28.3 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.6 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30.9 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32.2 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
                            FleXbus Leiter, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20.3 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22.2 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24.1 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27.9 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29.8 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31.7 kg
                            FleXbus Leiter, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33.6 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62.5 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68.2 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73.9 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79.6 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85.3 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
                            FleXbus Leiter, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
                            PH41607.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt

                            nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 flach und vorgebohrt ist eine Option, die Anschlussmöglichkeiten für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiters zu erweitern.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. vorgebohrt, 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
                            FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. vorgebohrt, 220 mm², 360 mm², 545 mm²
                            FleXbus Anschlusserweiterung Typ 1 hor. und vorgebohrt, 640 mm²
                            PH41619.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Verbinder pro Phase

                            nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für 1 Leiter pro Phase wird verwendet, wenn die Stromversorgung nicht mit einer eigenen Abdeckung ausgestattet ist. Diese wird typischerweise für Anwendungen verwendet, die einen Stromversorgungsbereich von 400 bis 1600kVA erfordern.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Verbinder pro Phase
                            PH31563.jpg image

                            SBTT-250 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock

                            Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 250 A
                            PH34226.jpg image

                            BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A, 40 A

                            Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Zweipoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 15 Abgänge
                            PH5235.jpg image

                            ISO-TP Niederspannungsisolatoren, metrisches Gewinde

                            Elektrischer Niederspannungsisolator.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 15 mm, 14 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M5-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
                            Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde