Edge Computing und Micro-Rechenzentrum
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Spannung AC
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Höhe Gestell
- Breite
- Passt zu
- Oberfläche
- Höhe
- Länge
- Material
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Wandtyp
- Durchmesser
- Tiefe
- Türtyp
- Frontbeschichtung
- Zugang
- Oberfläche Rückseite
- Statische Last
- Kühlung
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 173 Ergebnisse (1196 artikel)

19-Zoll-Frontplatten mit Löchern für Griffe
Legen Sie die Gerätefronten und Seiteneinschübe mit 19-Zoll-Frontplatten von Schroff fest.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 4 mm, eloxiert
19" Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 4 mm, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 2 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 3 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 4 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 5 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte mit Löchern für Griffe, 6 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten

19"-Frontplatten
Die 19" Frontplatte ist in den Farben Schwarz und Grau erhältlich.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL7035
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 2 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 3 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 4 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 5 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 6 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 7 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 8 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 9 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19-Zoll-Frontplatte, 10 HE, 3 mm, Al eloxiert, unbehandelte Kanten
19" Frontplatte, 1 HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 2HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 3HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 4HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 5HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 6HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 7HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 8HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 9HE, 4 mm, Al eloxiert
Frontplatte 19 Zoll, 10HE, 4 mm, Al eloxiert

19"-Frontplatten, Kunststoff
19" Kunststofffrontplatten zum Einclipsen mit ästhetischem Design sind speziell für Datacom-Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19 Zoll Kunststoff Frontplatte zum einclipsen, 1HE, RAL 7035, 10 Stück
19 Zoll Frontplatte, aus Kunststoff, 2 HE, zum Einrasten oder Einclipsen, RAL 7035, 10 Stück
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 9005, 10 Stück
19-Zoll-Frontplatte, Kunststoff 6 HE, zum Einrasten und Anklemmen, ABS, RAL 7035, 10 Stück

19"-Frontplatten, Belüftet
Belüftete Frontplatten ermöglichen die Wärmeableitung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7021
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, unbehandelt
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, eloxiert
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 1 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 2 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035
19-Zoll-Frontplatte, belüftet, 3 HE, 2,5 mm, Al, RAL 7035

19-Zoll-Frontplatte für Kabelösen
Die 19" Frontplatte ermöglicht die Montage mit Kabelösen.

19''-Kabelkanal und Kabeldurchführung
Kabelführungsvorrichtung für intelligentes Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 1 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7035
19-Zoll-Kabelführung und Kabeldurchführung, 2 HE, 1,5 mm, St, RAL 7021

19''-Kabeldurchführung
19" Einheit für einfaches und effektives Kabelmanagement.

19"-Geräteträger
Tiefenverstellbarer 19-Zoll-Gerätefachboden mit 15 kg Tragfähigkeit.

19"-Geräteträger, 1 HE
19" Geräteträger mit 5 kg Tragfähigkeit.

19"-Geräteträger, Tiefenverstellbar
Der 19" Einschub ermöglicht die einfache Lagerung und Verwaltung von Rack-Geräten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7021
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 250D, RAL 7035
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 300D, RAL 7035
19" Geräteregal, tiefenverstellbar, 430W 400D, RAL 7035

19"-Schubfach
19" Schubfächer zur Montage von Computern oder als Schreibunterlage für einfache Arbeiten.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19" Schublade, 1 HE, RAL 7035
19" Schublade, 2 HE, RAL 7035
19" Schublade, 3 HE, RAL 7035
19" Schublade, 1 HE, Frontplatte eloxiert
19" Schublade, 2 HE, Frontplatte eloxiert
19" Schublade, 3 HE, Frontplatte eloxiert
19" Schublade, 1 HE, RAL 7021
19" Schublade, 2 HE, RAL 7021
19" Schublade, 3 HE, RAL 7021

19" Montagesatz M6
Das Montagematerial ermöglicht die Montage von 19''-Komponenten im Schrank.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 4 Stück
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Erdungskäfigmutter, M6; 100 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 4 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 50 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 32 Stück
19" Montagesatz, T30 Schraube mit unverlierbarer Nomel-Unterlegscheibe, M6 x 16; Unterlegscheibe, Käfigmutter, M6; 100 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 50 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 100 Stück
19-Zoll-Bausatz M6, Schraube, Unterlegscheibe, Mutter; 8 Stück