Edge Computing und Micro-Rechenzentrum
Filtern nach
Mit Filter:
0
Filter löschen
- Produkttyp
- Produktfamilie
- Höhe
- Schutzart
- Typ
- Spannung AC
- Farbe
- Tiefe
- Rahmenmaterial
- Grifftyp
- Höhe Gestell
- Breite
- Passt zu
- Oberfläche
- Höhe
- Länge
- Material
- Befestigung
- Anzahl Verpackungen
- Farbcode
- EMV-Schirmung
- Breite Gestell
- Steckdosen mit Schalter
- Verkleidungsfarbcode
- Breite
- Bemessungsstrom
- Gewindegröße
- Wandtyp
- Durchmesser
- Tiefe
- Türtyp
- Frontbeschichtung
- Zugang
- Oberfläche Rückseite
- Statische Last
- Kühlung
- Behandelte Kanten
- Entspricht
- Versorgungsspannung
- Redundantes Netzteil
- Nennspannung
- Kühlmittelzufuhr
- Dynamische Belastung
- Rack-Einheiten
- Messtyp
Produkte | 173 Ergebnisse (1196 artikel)

Varistar Lenkrollen mit Nivellierfüßen
Rollen mit hoher Tragfähigkeit und verstellbaren Füßen für Varistar-Schränke.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP-Lenkrollen mit Ø60 mm und 2 Feststeller, 400 kg, Höhe 80 mm

Varistar Lenkrollen mit 2 Feststellern
Rollen mit hoher Tragfähigkeit für Varistar-Schränke.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Lenkrollen, Varistar CP, mit 2 Feststellern, 900 kg

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 1200 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 900 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 1100 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 600 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 800 mm
Varistar C-Schiene für Schranktiefe 1000 mm

Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen
Schreibauflage zur Verwendung mit unserer 19"-Schublade. Sie wird auf die Schublade gelegt und kann bei geöffneter Schublade angehoben werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Schreibplatte für 19"-Schrankschubladen

Varistar Schwenkhebelgriff
Schwenkhebelgriff für Türsysteme mit IP- und EMV-Schutz sowie mehreren Verriegelungspunkten.

Varistar CP Griff mit numerischer Verriegelung
Druckschalter mit Schlüsselüberbrückung und numerischer Schlüsselverriegelung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Hebelgriff mit Zahlenschloss, Schlüssel 1333

LED-Beleuchtung, 19"-Befestigungswinkel
Zur Anpassung der Lichtverteilung an die aktuelle Einbausituation.

Varistar Kabelblende
Vertikales Kabelpaneel für freistehende Varistar-Schränke, pulverisiert in Schrankfarbe.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 250W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 2450H 150W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 917H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 604H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 446H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 1019H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 670H 110W
Varistar Kabeltrasse für Colocation-Schrank, 496H 110W
Varistar-Kabelblende, 2200 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 1800 H 150 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 250 B
Varistar-Kabelblende, 2000 H 150 B
Varistar-Kabelblende, 2200 H 150 B

Varistar Kabelöse
Kabelösen zur Unterstützung des vertikal strukturierten Kabelmanagements entlang der Varistar-Holme.

Linsenkopfschraube, Torx mit Unterlegscheibe
Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage 19" Zubehör.

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 600 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal unten, für einen Schrank 800 B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 600B
Varistar CP Dichtungssatz, horizontal, für Schrankboden, für 10 Schränke, 800B