Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12
- Montage an Stahlteilen mit selbstschneidender Schraube
Spezifikationen
Fallstudie
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.