Produkte | 61 Ergebnisse (619 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Schere
Die nVent ERIFLEX FleXbus-Schere wird verwendet, um den nVent ERIFLEX FleXbus-Leiter auf die richtige Länge zu zuschneiden. Aufgrund ihrer präzisionsgeschliffenen, gehärteten Klingen erzeugt sie einen sauberen, glatten Schnitt, ohne Quetschungen oder Verformungen zu verursachen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schere

SBLT-350 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 350 A

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 80 / 100 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 9 Abgänge
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 13 Abgänge

TR Vierpoliger Verteilerblock, 250 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 250 A

Verteilerblock
Primäres Ausgangs-/Eingangsgerät für die Stromverbindung zwischen Primär- und Sekundärschalttafel oder für Maschinen- oder Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 170 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 180 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 250 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, 2 Kabel-2 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 500 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 500 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 630 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 630 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 100 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 100 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 800 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-3 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-4 Kabel, 1.600 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 630 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 630 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 250 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 230 A IEC, Aluminium

SBTT-350 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 350 A

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Platte mit PE Anschluss
Die nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-Platte mit PE Verbindung ist ein starres, verzinntes Kupfergegenstück, das verwendet wird, um einen starken elektrischen Kontakt zu gewährleisten und die Ausdehnung des Geflechts während der Montage einzugrenzen. Der PE-Anschluss ermöglicht die Verbindung des Leiters zwischen Neutralleiter und Masse/Erde.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus HCBC Platte mit PE Anschluss, 12,5 mm Loch 1, 18,5 mm Loch 2
FleXbus HCBC Platte mit PE Anschluss, 10,5 mm Loch 1, 14,5 mm Loch 2

nVent ERIFLEX FleXbus Isolierbandage FIB
nVent ERIFLEX FleXbus Isolierband FIB ist eine intumeszierende Isolierung auf Basis von Butylkautschuk mit intumeszierenden Brandschutzadditiven und Glasgewebeverstärkung für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiter.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Isolierbandage FIB

nVent ERIFLEX FleXbus Scherwerkzeug
Das nVent ERIFLEX FleXbus Schneidwerkzeug wird verwendet, um den nVent ERIFLEX FleXbus Leiter auf die richtige Länge zu zuschneiden. Das nVent ERIFLEX FleXbus Schneidwerkzeug benötigt weniger Kraftaufwand durch das günstige Hebelverhältnis und die optimierte Schneidengeometrie.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Scherwerkzeug

BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 100/125 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Zweipoliger Verteilerblock, 100/125 A, 1 netz- u. 14 Abgänge

TR Vierpoliger Verteilerblock, 400 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf. Einfache Befestigung auf DIN-Schiene oder Halterungen mit Schrauben. Sofort einsatzbereit.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 400 A

SBTT-500 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 500 A