Notstromversorgung
Produkte | 61 Ergebnisse (619 artikel)

nVent ERIFLEX FleXbus Abisolierwerkzeug
Das nVent ERIFLEX FleXbus Abisolierwerkzeug ist für das abisolieren von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert, ohne das leitende Drahtgeflecht zu beschädigen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Abisolierwerkzeug

nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Verbinder pro Phase
nVent ERIFLEX FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für 1 Leiter pro Phase wird verwendet, wenn die Stromversorgung nicht mit einer eigenen Abdeckung ausgestattet ist. Diese wird typischerweise für Anwendungen verwendet, die einen Stromversorgungsbereich von 400 bis 1600kVA erfordern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für einen Verbinder pro Phase

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel
nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit vorgefertigter Anschlussseite zum direkten Anschluss an Sammelschiene oder Leistungsschalter. Sonderausführung mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 10000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 11000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 12000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 13000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 14000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 15000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 16000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 17000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 18000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 19000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 20000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 21000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 22000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 23000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 24000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 25000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium Lochprofil
Das nVent ERIFLEX FleXbus Aluminium-Lochprofil ist für die Verwendung mit dem nVent ERIFLEX FleXbus Halterungssatz vorgesehen. Durch die gestanzten Löcher im Aluminiumprofil kann die Halterung direkt an der Wand, Decke oder Kabelrinne befestigt werden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Aluminium Lochprofil

BD Zweipoliger Verteilerblock, 80 / 100 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 80/100 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Zweipoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 13 Abgänge

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 80 / 100 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 9 Abgänge
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 13 Abgänge

TR Vierpoliger Verteilerblock, 250 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 250 A

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 30 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 40 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 50 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 60 mm

SBLL-500 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 500 A

SBLT-350 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 350 A

SBTT-350 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock
Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 350 A

Verteilerblock
Primäres Ausgangs-/Eingangsgerät für die Stromverbindung zwischen Primär- und Sekundärschalttafel oder für Maschinen- oder Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 250 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 800 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-3 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-4 Kabel, 1.600 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 630 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 630 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 170 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 180 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 250 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 230 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, 2 Kabel-2 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 500 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 500 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 630 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 630 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 100 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 100 A IEC, Aluminium