Steuergerät für automatische Dächer (Aisle Containment)
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Steuergerät für automatische Dächer (Aisle Containment)
Steuereinheit zum automatischen Öffnen des Einhausungsdaches.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Steuergerät für bis zu 12 automatische Dächer
- Eingänge: Externes 24 VDC-Netzteil wird benötigt, bitte separat bestellen; 2potentialfreie Kontakte zum Anschluss an Brandmeldeanlage und eines weiteren Öffnungs- / Testknopfes
- Ausgang: 24 VDC-Anschluss zur Kontrolle und Spannungsversorgung von bis zu 12 automatischen Einhausungsdächern, die in Reihe angeschlossen werden können
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.