Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Neue In-Row-Kühleinheit

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
Neue In-Row-Kühleinheit

Wir stellen den revolutionären Kühler „In-Row 45“ von nVent vor

Die ultimative Lösung für die Kühlung Ihres Rechenzentrums! Mit seinen hochmodernen Funktionen ist die In-Row Kühleinheit das branchenweit erste Reihenkühlgerät mit Lüftern, die werkzeuglos im laufenden Betrieb austauschbar sind. Außerdem ist die Reihenkühleinheit mit Netzteil und Controller in einem Gerät ausgestattet. Dadurch wird sichergestellt, dass in Ihrem Rechenzentrum keine Temperaturspitzen auftreten. Die innovativen werkzeuglosen Funktionen des Geräts ermöglichen eine maximale Betriebszeit und minimale Serviceeinsätze, was zu ganzjährigen Einsparungen führt.

Ein bemerkenswertes Merkmal des Reihenkühlgeräts ist seine Kompatibilität mit Warmwasserkühlung. Durch die Nutzung freier Kühlung reduziert das Gerät den Energiebedarf zur Kühlung Ihres Rechenzentrums erheblich. Dies senkt die Energiekosten und sorgt so für ein Positivszenario.

Mit seiner starken Leistung von 45 kW eignet sich das Reihenkühlgerät In-Row 45 sowohl für die Warm- als auch für die Kaltgangeinhausung. nVent hat während des Entwicklungsprozesses alle Aspekte berücksichtigt, um ein zuverlässiges Produkt zu schaffen. Das In-Row 45 wurde gründlichen Labortests und einer Überprüfung durch Dritte unterzogen. Testergebnisse können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist es zukunftssicher und problemlos mit D2C-Kühlsystemen (Direct to Chip) kompatibel.

nVent bietet eine umfassende Palette an Lösungen, darunter Schränke, Reihensysteme, PDUs, Gangeinhausung, Leckerkennung, Begleitheizung, Verteiler, CDUs (Kühlmittelverteiler), Befestigungs- und Installationslösungen sowie komplette Kabelmanagementlösungen.

RackChiller In-Row 45/Varistar LHX+ 45

Allgemeine Spezifikationen

Höhe42U
Breite11,81 Zoll/300 mm
Tiefe39,37 Zoll/1.000 mm
47,24 Zoll/1.200 mm
Gewicht – Trocken441 lb/200 kg
Volumenkapazität3,2 Gallonen/12 Liter
Energiebedarf100–240 V AC 1~


Lüfter

Axiale bürstenlose DC-Lüfter7 Lüfter
Leistungsaufnahme950 W
Luftstrom (100 %)3.940 cfm/6.700 m³/h
Geräuschpegel (in der Reihe)84 dB(A) bei 1 Meter
Geräuschpegel (LHX+, geschlossene Türen)66 dB(A) bei 1 Meter


Kühlleistung

Maximalleistung
(Raum 72-75 °F/22–24 °C)
45 kW
Flüssigkeitsströmung26,4 gpm/6 m³/h
Druckverlust23,2 psi/160 kPA
Wasserversorgung57 °F/14 °C
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER IN-ROW 45

Play


 

Ressourcen

LHX+ 45 In-Rack Luft-zu-Wasser-Kühler

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png

RackChiller In-Row 45

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png

RackChiller In-Row 45 – Datenblatt

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png

Kontakt

Die Zukunft der Rechenzentrumstechnologie ist da. Sprechen Sie mit einem/einer Vertreter*in von nVent, um unsere umfassenden Lösungen zu entdecken.