Elektronikschrank mit Rack-integrierter Kühlung
LUFT/WASSER-WÄRMETAUSCHER MIT 5 ODER 10 KW KÜHLLEISTUNG

Für Anwendungen, die einen vollständig geschlossenen Schrank erfordern, bietet nVent SCHROFF mit dem neuen LHX 5-kW- und 10-kW-Luft/Wasser-Wärmetauscher inklusive Steuereinheit eine kostengünstige Kühllösung. Die Tandementwicklung des Luft/Wasser-Wärmetauschers mit einer auf die Varistar CP Schrankplattform abgestimmten Steuereinheit sorgt für optimale Leistung.
Der Varistar CP LHX+ Elektronikschrank ist perfekt geeignet für Anwendungen, wenn:
Die Nachfrage nach Präzisionsprüfungen steigt aufgrund:
Der höheren Komplexität von Testobjekten
Des Umgangs mit Multisensor-Technologie
Verteilte Einrichtung ist erforderlich:
Um Geräte näher an den Messungen zu positionieren
Für Edge-Computing-Anwendungen
HAUPTVORTEILE
Platzsparender und modularer Schrank
Erhältlich ab 600 mm (B) x 800 mm (T) Platzbedarf pro Schrank. Inklusive EMV und bis zu IP55 Schutz.
Skalierbare Kühlleistung
Im Betrieb von 5 kW bis 10 kW, während die Infrastruktur im Schaltschrank gleich bleibt.
Präzisionsregelung
Regler mit präziser Temperaturregelgenauigkeit von +/- 0,1 °C.
Höhere Produktivität, größere Sicherheit
Wärmetauschersteuerung direkt am Schrank oder über Fernüberwachungssystem
Komplettlösungsangebot

19“-EMV-Schrank, mit Luft/Wasser-Wärmetauscher im unteren Schrankbereich, mehreren Sensoren und Steuereinheit im oberen Schrankbereich für präzise Temperaturregelung und Fernüberwachung.
- Standardkonfigurationen auf Lager
- Ändern Sie die Größe des Racks, das Zubehör und die Marken nach Ihren individuellen Bedürfnissen
- Luft/Wasser-Wärmetauscher als nachrüstbares Einzelteil erhältlich
- Inklusive Fernüberwachung für ein oder mehrere Racks
Varistar CP Elektronikschrank

Passen Sie Ihren Schrank an Ihre Bedürfnisse an
Mit der modularen Varistar CP Elektronikschrank-Plattform können Sie aus 100 Schrankabmessungen und einer Vielzahl von Standardkomponenten mit und ohne EMV-Konformität und IP55-Schutz wählen.
Der Schrank kann dezentral und in einer staubigen und nicht gewarteten Umgebung (z. B. in einem Tunnel) aufgestellt werden. Mit seiner Größe von nur 600 mm (B) x 800 mm (T) bietet er einen reduzierten Platzbedarf.
Schrankabmessungen 600 mm (B) x 800 mm (T) oder 600 mm (B) x 1.000 mm (T)
Schwenkhebelgriffe mit 333-Profilhalbzylinder
Effektive Kabelführung ohne negative Auswirkungen auf Funktionen mit hohem IP- oder EMV-Schutz
Luft/Wasser‐Wärmetauscher

Steigern Sie Ihre Kühlleistung
Die Kühlleistung kann im laufenden Betrieb ohne Anpassung der Infrastruktur im Schrankinneren erhöht werden. Ein Einzellüfter mit 5 kW Kühlleistung kann gegen eine Doppellüftereinheit mit 10 kW Kühlleistung ausgetauscht werden.
Sie können die Kühlleistung einfach ohne großen Installationsaufwand aufrüsten. Skalierung durch Hot-Swaps reduziert zudem die Betriebskosten.
Hauptmerkmale:
- Einfach zu montieren und nachzurüsten
- Kühlung von vorne nach hinten
- 19"-Wärmetauscher im Schrankunterteil eingebaut
- Skalierbare Kühlleistung
- Doppellüftereinheit für 10 kW Kühlleistung
- Einzellüftereinheit für 5 kW Kühlleistung
- Strenge Trennung von kalter und warmer Abluft
- Kühlung nahe an den eingebauten Geräten, schnelle Regulierung von Wasser- und Luftstrom
- Stromversorgung mit breitem Eingangsbereich
- 240 V als Standard
- 115 V auf Anfrage

- Die Lüfter können ausgetauscht werden, ohne dass der Wärmetauscher ersetzt werden muss
- Luftvolumenstrom von ca. 1000/1800 m³/h
- Wasserdurchflusstemperatur von 6 °C bis 25 °C
- Umgebungstemperatur von 5 °C bis 50 °C

- Die Temperatur kann manuell mit der Fernbedienung an der Tür reguliert werden
- Die Temperatur kann aus der Ferne über ein zentrales Managementsystem geregelt werden, das über Ethernet/Modbus/Webserver/SNMP angeschlossen ist
- Wärmetauscher schaltet beim Öffnen der Tür ab
Überwachung
Überwachen per Fernzugang
Die hochpräzise Temperaturregelung des LHX+ wird über eine ebenfalls modulare Steuereinheit mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung und Fernbedienung realisiert. Die Temperatur kann sowohl über ein Türterminal mit Anzeige und Tastatur als auch aus der Ferne über einen Ethernet-Zugang und eine Web-Schnittstelle geregelt werden.
Der Elektronikschrank muss nicht geöffnet werden, ganz gleich, ob kleinere oder größere Anpassungen an den Controllern erforderlich sind.

Regler
Separate, kompakte 19″-Steuereinheit
Ohne lose Drähte im Schrankoberteil
Deutlich gekennzeichnete Plug-and-Play Sensoranschlüsse
Sauberes Kabelmanagement am Rahmen

Sensoren
Genauigkeit der Temperaturregelung von +/- 0,1 °C
Differenzdrucksensor zur Lüfterdrehzahlregelung serienmäßig
Optionale Kühlmitteldurchfluss- und Temperaturüberwachung

Zugang
Terminal mit Anzeige und Tastatur an der Fronttür zur Steuerung ohne Öffnen der Tür
Ethernet-Zugang für das Fernüberwachungssystem (SNMP, Modbus, TCP, Web-Schnittstelle)
Synchronisierung und Webserver zur Netzwerkkonfiguration
Bestellinformationen
- Komplettlösung (Wärmetauscher und Schrank)
Produkte:
- Varistar CP LHX+ Schrank, 5 kW, 2000 mm × 600 mm × 800 mm (H×B×T), IP55. Artikelnummer: 10630-051
- Varistar CP LHX+ Schrank, 5 W, 2000 mm × 600 mm × 1000 mm (H×B×T), EMV, IP55 Artikelnummer: 10630-052
- Varistar CP LHX+ Schrank, 10 kW, 2000 mm × 600 mm × 1000 mm (H×B×T), EMV, IP55 Artikelnummer 10630-053
- Nachrüstbare Komponenten
Produkte:
- 10-kW-Wärmetauscher mit zwei 230-V-Lüftern Artikelnummer: 29714-016
- 5-kW-Wärmetauscher mit zwei 230-V-Lüftern Artikelnummer: 29714-017
- Regelsatz Artikelnummer: 23130-664
- Durchflussraten- und Wasser-T°-Sensor-Satz Artikelnummer: 23130-663
- Anzeige und Zubehör für LHX+ Artikelnummer: 23130-666
- Türkontaktschaltersatz Artikelnummer: 23130-667
- Ersatzteile
Produkte:
- Reglereinheit Artikelnummer: 23130-668
- Antrieb und Kugelventil: Artikelnummer: 23130-669
- Lüftereinschub LHX 5 kW Artikelnummer: 29714-026
- Lüftereinschub LHX 10 kW Artikelnummer: 29714-025
Wenden Sie sich bitte für Ersatzteile direkt an uns.
Nützliche Ressourcen