Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

front panel Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset

U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, PCB mounting = 0,1" offset.

Læs mere Læs mindre
  • RoHS
Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Rack Height 3U
Materiale Aluminium
Finish Anodized; Passivated
Accessory Type Front panel
Product Type Front Panel
Type Front Panel for Handle (PIU)
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.