Small Form Factor Cases Small Form Factor Cases Vælg filtreLukAnvendFiltrér efterFilter anvendt: 1Ryd filtreSkjul alleUdvid alle Product Type Small Form Factor Case Produktfamilie Interscale (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipac (4) Type Desktop (34) Rugged (15) Wall Mount (2) Højde 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Vis alle Se mindre Anvend Bredde 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Vis alle Se mindre Anvend Dybde 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Vis alle Se mindre Anvend Beskyttelsesgrad IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Cooling Conduction Cooled (3) Non-Perforated (19) Perforated (14) Filter1Filter anvendt: 1Kategori: Small Form Factor CasesView All Filters (1) UnderkategorierInterscaleDetaljerIP-PRODetaljerMinipacDetaljer