Front Panels Front Panels Vælg filtreLukAnvendFiltrér efterFilter anvendt: 1Ryd filtreSkjul alleUdvid alle Product Type Front Panel Type Front Panel without Handle (247) Håndtagstype None (34) Mounting Hinged, Bottom (21) Hinged, Side (2) Screw-on Front (224) EMC Shielding No (136) No (Retrofittable) (111) Materiale Aluminium Front Finish Anodized (247) Painted (9) Rear Finish Anodized (66) Conductive (190) Treated Edges No (215) Yes (32) Rack Height 2U (11) 3U (126) 4U (20) 5U (8) 6U (85) 9U (6) Vis alle Se mindre Anvend Højde 84mm (11) 128.4mm (125) 172.9mm (19) 217.4mm (8) 261.8mm (86) 395.1mm (7) Vis alle Se mindre Anvend Rack Width 2HP (8) 3HP (7) 4HP (36) 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (8) 9HP (2) 10HP (8) 12HP (8) 14HP (10) 16HP (7) 21HP (9) 28HP (16) 42HP (20) 63HP (17) 84HP (27) Vis alle Se mindre Anvend Bredde 9.8mm (9) 14.9mm (8) 19.98mm (21) 20mm (18) 25mm (10) 30.1mm (10) 35.2mm (11) 35.22mm (1) 40.3mm (11) 45.38mm (2) 50.5mm (11) 60.6mm (11) 70.78mm (1) 70.8mm (11) 80.9mm (9) 106.3mm (11) 141.9mm (21) 213mm (25) 319.7mm (22) 426.4mm (33) Vis alle Se mindre Anvend Complies With IEC 60297-3-101 (245) IEEE 1101.1/10 (245) Filter1Filter anvendt: 1Kategori: Front PanelsView All Filters (1) UnderkategorierFlat UnshieldedDetaljerFlat ShieldableDetaljerU ShieldableDetaljerBottom HingedDetaljerSide HingedDetaljerD-SubDetaljerCoaxDetaljerGND/ EarthingDetaljer