Ventilationstag | Gulvskabe, CVR
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Ventilationstag | Gulvskabe, CVR
Ventilationsloftpladen giver omkostningseffektiv, naturlig ventilation samtidig med, at insekter og støv holdes ude.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Hævet tag med 2,5 mm ventilationsslidser og filtermateriale,
- Materiale: 1,5 mm stålplade. Filtermateriale: EU 4 ifølge DIN 24185.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Temperaturområde: 100°C.
- Tæthedsgrad: IP 31 | TYPE 1.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsbeslag og ventilationsfilter.
- Bemærk: Øger skabets højde med 40 mm.
Specifikationer
| Tykkelse | 1.5mm |
| Tykkelse | 16ga |
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.