Ventilationsblæser, DFN


Ventilationsblæser, DFN
Skabet kan køles trinvist med denne ventilator med høj luftgennemstrømning, som kan monteres inde i eller oven på skabet.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: To blæserversioner: DFN01 for montering fra neden, DFN02 for montering fra oven, altid med opadgående luftstrøm. Indeholder ekstra kontakt til termostattilslutning.
- Volt: 220-240 VAC.
- Luft cirkulation: 160 m³/h.
- Effekt: 19 Watt.
- Pakke størrelse: 1 sæt med beskyttelsegitter og monteringsskruer.
- Bemærk: For let montage brug tilslutningssæt DFN61.
Specifikationer
Farve | Black Gray |
Materiale | Plastik |
Finish | Smooth Matte |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.