Flangemonteret frakobling, MCF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Flangemonteret frakobling, MCF
Serien af gulvmonterede lakeret stål-skabe til flangemonteret frakobling, MCF, findes som hyldevare i forskellige størrelser. Det er udstyret med en foruddefineret udskæring på højre dør, hvilket reducerer bearbejdningstid og kan matches med de fleste almindelige kontakter på markedet. De skabskonfigurationer, som kan oprettes, er i overensstemmelse med dørsikring og hovedkontaktreguleringer.
Industristandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, EAC
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Funktioner
- Materiale: Ramme: 1,5 mm lakeret stål. Døre 2 mm lakeret stål. Bag-, lofts og sidepaneler: 1,5 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.
- Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660. Inkl. integreret eksternt hulmønster.
- Dør: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster. Døren kan ikke vendes. Flangedør: Overflade monteret med hængsler, låst indefra, herunder universel udskæring.
- Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagmontering.
- Sidepaneler: Leveres som tilbehør.
- Tagpanel: Aftagelig.
- Lås: Lås, venstre dør: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabet indvendigt. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør. Lås, højre dør: Top- og bundlås med dobbelt-bit for nem åbning af døren. Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90 graders bevægelse. Andre paneler fås som tilbehør.
- Bundplader: Består af tre stykker
- Monteringsplade: Dobbeltfoldet og justerbar i dybden i trin på 25 mm med tilbehøret MPD02. Leveres, fastgjort på ydersiden af skabets emballage.
- Jordforbindelse: Alle paneler er jordet igennem deres fittings og leveres med en separat jordingsstuds.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Beskyttelse: Overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Monteringskrav: Standardlevering klargjort til kombineret installation. Siderne af gruppen af kombinerede kabinetter skal lukkes med sidepaneler SPM. Låsesættet, FMD, er inkluderet i standardleveringen og kompatibelt med de mest populære elektriske kontakter. Tilføj FMA, FMB og FMS for at færdiggøre låsesystemet for indbyggede konfigurationer.
- Levering: Ramme med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Alle emballeringsmaterialer er genanvendelige.
Specifikationer
| Body Thickness | 1.5mm |
| Dørtykkelse | 2mm |
| Dørtykkelse | 14ga |
| Body Thickness | 16ga |
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.