Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

DTM konstruktions- og produktionspakker

DTM Engineering Manufacturing Banner
DTM konstruktions- og produktionspakker
Den nemme vej til automatisering af produktion af elektriske paneler
FÅ EN TESTKØRSEL

Det centrale i at få adgang til “Industry 4.0”

DTM-konstruktions- og produktionssoftware omsætter løftet om digitalisering til virkelighed. Gennem en række banebrydende funktioner forvandler disse pakker driften med en afgørende, enkel løsning: En forbundet designplatform, der driver mere effektiv produktion, montering og service. Naviger problemfrit mellem forskellige designmoduler, få opdateret information om centrale forandringer, og høst omkostningsfordelene ved meningsfuld automatisering med ét værktøj fra start til slut, som opgraderer din design-to-manufacturing-proces.

nVent_Web_Image_01_648x400.webp

DTM-Software.webp

PROFESSIONEL PAKKE

Begynd med at accelerere din drift

Dine teknikere vil elske det bekvemme i at arbejde i et velkendt 2D-miljø kombineret med de ekstra fordele ved 3D-kabinetdesign. Og endnu bedre, dit samlede resultat vil sætte pris på de accelererede produktionstidslinjer, aktualiseret af mere konsistente og pålidelige overdragelser mellem design og produktion. Forbedrede visuelle funktioner, tilpassede rapporter, automatisk ledningsføring justeret i forhold til en række kabinetanvendelsesformål – det er alt sammen en del af den professionelle pakke plus meget mere.


Vigtigste funktioner i den professionelle DTM-pakke:

  • 2D- og 3D-tavledesign: Teknikere kan nemt designe eltavler i både 2D- og 3D-visninger, hvor ændringer gemmes samtidigt. Det muliggør effektiv planlægning af form, tilpasning og funktion tidligt i designprocessen.
  • Smarte kabinetkonstruktionsfunktioner: Pakken tilbyder forskellige smartfunktioner for at forenkle og strømline processer fra start til slut, som er nødvendige i kabinetkonstruktion. Dette omfatter generering af data nødvendigt for automatisering af produktion, ledningsføring og montering af løsninger.
  • Kraftfuldt, systematisk design: Softwaren faciliterer avanceret, systematisk design med automatisering af lednings- og enhedstags, smart signalflow og kontrol af aktive og passive designregler. Dette sikrer præcision og pålidelighed i det systematiske design.
  • Generering af rapporter, der kan tilpasses: Brugere kan generere brugerdefinerede rapporter og dokumentation ved hjælp af en moderne rapporteditor. Denne funktion hjælper omfattende projektdokumentation og kommunikation.
  • Værktøjer til tavlelayout: Pakken omfatter værktøjer til tavlelayout, der er nemme at bruge, og som forbinder med systematik for at forenkle layout, og bruger automatiseret, smart ledningsføring. Dette sikrer et præcist forhold mellem ledningslængder og rørfyldning, hvilket optimerer tavledesign.

Image-DTM-Premium-Package.webp

PREMIUM PAKKEN

Vær effektiv på et højere niveau

Premium pakken indeholder alle fordelene ved den professionelle pakke, og forbedrer dem med yderligere muligheder for at strømline og styrke dine processer. Drag fordel af avancerede kapaciteter for specifikation, som giver dit team bedre muligheder for at skabe og dele design, og udnytte dynamiske kabeladministrator-kapaciteter, som optimerer design yderligere. Få en flyvende start med den ultimative pakke lige med det samme. Eller opgrader til premium pakken, når du er klar til at opnå det højeste niveau af konsistens, kvalitet og hastighed.


Yderligere funktioner, der fås med vores DTM Premium-pakke omfatter:

  • Avancerede kapaciteter for specifikation: Lav nemt enkelte linjetegninger, hvor du sikrer synkroniserede forbundne visninger uden problemer med systematik og tavlelayout. Denne integration forbedrer klarhed og præcision gennem hele designprocessen.
  • Automatiseret vedligeholdelse af forbindelse: Hold nemt forbindelsen af ledningsføringsdiagrammer opdaterede med automatiserede opdateringer, der reflekterer den seneste forbindelsesinformation på tværs af hele dit projekt. Dette sikrer præcision og konsistens på ethvert trin.
  • Forbedret design af kabler og stik: Forenkl design af kabler og stik med dynamisk kabeldesign og styringskapaciteter. Repræsenterer flere stifter med et enkelt forbindelsespunkt til stik, strømliner designprocessen og optimerer effektiviteten.

FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Systematik og tavle (designsamarbejde)
Direkte onlinekontrol af designregler for at fjerne fejl, før de opstår
Passivt tjek af designregler for at inspicere designkvaliteten
Vælg automatisk stiftklemkasser baseret på ledningsstørrelse
Synkronisering af oplysninger i realtid mellem tegningstyper
Automatiseret udvælgelse af stikforbindelser, indsatser, kontakter, håndtering af ledningsender, forseglinger, fatninger osv.
Styr projektorganisering efter placering eller funktion
Intelligent mærkning af enheder, ledninger, kabler og andre designobjekter
Understøtter PLC-baseret design med intelligent I/O-styring
Understøtter planlægning og tildeling af klemlister
Understøtter muligheder og variation i design
Ledningsforbindelsesdiagrammer refererer automatisk til systematik og tavlelayoutdata
Tilføj flere visninger af et objekt
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Diagramdesign
Automatisk navngivning og signalstyring
Fastholder automatisk signalkontinuiteten og integriteten
Bestemmer automatisk størrelsen på ledninger baseret på stiftbegrænsninger
Placerer automatisk afskærmning, bundter og andre kablingsdetaljer
Understøtter automatisk forbindelse og holder forbindelsen, hvis komponenter flyttes
Intelligent "off-page"-forbindelsesstyring
Krydsreferencestyring af komponenter i realtid
Sikrer integritet af stikforbindelser
Undgår signalkrydsforbindelse eller kortslutninger af navngivne signaler
Opdaterer automatisk data på tværs af projektet
Opretter intelligente specifikationer med enkelt linje
Opretter intelligente diagrammer over ledningsforbindelser
Enkelte linjespecifikationer opdateres automatisk fra og til systematik
Opretter visning af kabellayout
Definerer dynamiske kabler i projektet
Gengiver komplet forbindelse med en enkelt stift
Deler og kombinerer forbindelsesstifter på en intelligent måde
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Tavlelayout
2D-tavlelayout
3D-tavlelayout
Før ledninger automatisk med produktionsnøjagtighed
Anvend udstansninger, og behold udstansninger til skabstilpasning
Opdag kollision i 3D, når objekter placeres i 2D
Gengivelse af 2D- og 3D-visninger i to retninger
Intelligent beregning af kanal- og skinnehuller
Intelligent montering inden i tavler
Lav 2D-tegninger af 3D-layout
Vis alle eller et enkelt skab i en specifikation
Visning af skab med forbundet undersektion
Definer ledningsføringsstien med rør i tavlelayout
Planlæg signalinkludering og -ekskludering fra ledningskanaler
Registrering af korteste sti til ledningsføringer
Kollisionsregistrering i 3D for at sikre, at det kan produceres
Automatisk ledningsnummerering og enhedsmærkning
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Styring af bibliotek og database
Bibliotek over dele der er nemt at bruge
Delt bibliotek til flere teams og sites
Indsaml produktions- og konstruktionsdata på et sted
MS SQL-, Oracle- eller Access-database til at dele objektdele og standarder
Virksomhedsspecifikke, specialfremstillede attributter og teksttyper
Tavledele, der er nemme at lave, med STEP eller DWG
Tilføj 3D-detaljer til 2D-objekter
Delstyring som et objekt med flere gengivelser for at sikre ensartethed
Styr tilslutninger med forbindelser og indlæg
Definer, og styr genbrugelige kredsløb eller blokke i bibliotek
Definer kabler og forbindelsesegenskaber i biblioteket
Definer områder, der ikke må betrædes, og restriktioner i biblioteket
Definer borehuller, udstansninger og andre fysiske detaljer i biblioteket
Definer monteringsdetaljer i biblioteket
Styr ledninger og kabler i biblioteket
Konfigurer delregler for præcis ledningsstørrelser og -længder
Automatisk ledningsnummerering og enhedsmærkning
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Import og eksport
Eksporter som DWG
Eksporter som PDF
Opret eksport til ModCenter-udstansninger
Opret eksport til PWA
Opret eksport til andre ledningsføringsmaskiner
Opret forklaringsbobler på styklistesiden
Importer STEP-modeller for at oprette tavledele
Automatisk ledningsnummerering og enhedsmærkning
FunktionerDTM ProfessionalDTM Premium
Automatisering og rapportering
Åbn API for at skabe egen specialfremstilling
Integrerede rapporter til at udtrække relevante data
Brugerdefineret rapportoprettelse, design og procesværktøjer
Opret automatisk layoutspecifikation af klemkassen
Lav specifikationer fra excel-data
Begynd design ud fra Fra-til-lister i Excel
Opret output for automatiserede testmaskiner
Automatisk ledningsnummerering og enhedsmærkning

Er du klar til at tale med vores eksperter?


Tag kontakt til os for at arrangere en demonstration, få svar på dine spørgsmål, og tal med os om hvordan DTM-software bemyndiger automatiseret konstruktion og forenkler din rejse mod digital transformation.