Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Termisk kontrolservice

Termisk kontrolservice
thermal audit.jpg

Hvorfor er det godt med en termisk kontrol?

Når temperaturen stiger, kan industriel elektronik overophedes, hvilket forårsager fejlfunktion og endda komplet enhedsnedbrud, som ultimativt kan føre til maskinnedetid. En termisk kontrol kan identificere problemområder tidligt, før de bliver til større forhindringer.

En termisk kontrol hjælper dig desuden med at gøre følgende:

  • Maksimere livscyklussen for elektroniske enheder
  • Opretholde produktiviteten
  • Reducere undgåelige kapitaludgifter

Hvordan foregår en termisk gennemgang foretaget af nVent HOFFMAN?

  • En termisk gennemgang identificerer hurtigt problemområder og giver overbevisende beviser på overskudsvarme, der kan påvirke ydeevnen og potentielt beskadige dit kritiske udstyr.
  • Vi anbefaler efterfølgende klimastyringssystemer til nVent HOFFMAN-skabe, så du kan maksimere oppetiden og reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

Er du interesseret i en GRATIS, termisk kontrol?

Anmod om en i dag!

Complete the form below to request a Free nVent HOFFMAN Enclosure Thermal Audit:

TERMISKE GENNEMGANGE OMFATTER

Enclosure-Analysis-Image2.png image

Skabsanalyse

En nVent HOFFMAN specialist besøger dit anlæg og inspicerer alle skabe i anlægget eller ethvert skab, der kræver opmærksomhed med henblik på at analysere den omgivende temperatur og luftfugtighed.​

Thermal-Image-for-Thermal-Audit-Page.png image

Termisk scanning

Termiske scanninger af dine skabe foretages ved hjælp af et termisk kamera eller infrarødt termometer for at give dig nøjagtige oplysninger til velfunderede kapacitetsberegninger.

Consultation-Recommendationsv3.png image

Anbefalinger

Efter den termiske gennemgang deles en personlig rapport over resultaterne, og der fremsættes anbefalinger til din specifikke anvendelse.

FORDELE VED EN NVENT HOFFMAN TERMISK GENNEMGANG

extend operational life
Prevent-Catastrophic-Failure-Icon.png
Sustain-Productivity-Icon.png
Maintain-Equipment-Warranties-Icon.png

Forlæng driftslevetiden

Undgå katastrofale fejl

Oprethold produktiviteten

Vedligehold udstyrsgarantier

RESSOURCER

thermal Audit Sell Sheet thumbnail

Salgsark for termisk gennemgang

Download
Success-story_climate-control_thumbnail_grey

Success Story - Climate Control

Download