IEC skabstilbehør IEC skabstilbehør Vælg filtreLukAnvendFiltrér efterFilter anvendt: 1Ryd filtre Metrisk | Imperial Skjul alleUdvid alle Life Cycle Status Active (2061) Phase out (2) Anvendelser Controls and Drives (1006) Corrosive Environments (13) Datacom and Telecom Equipment (10) Electrical Fixing and Fastening (3) EMC (35) Factory Automation and Process Control (967) Grounding and Bonding (3) Hygienic Environments (12) Oil and Gas (57) Strøm og fordeling (840) Vis alle Se mindre Højde 0.02in (1) 0.06in (4) 0.16in (9) 0.2in (10) 0.24in (3) 0.3in (4) 0.39in (20) 0.41in (7) 0.43in (6) 0.47in (9) 0.51in (4) 0.55in (3) 0.59in (7) 0.61in (2) 0.63in (9) 0.65in (6) 0.67in (10) 0.73in (3) 0.77in (1) 0.78in (1) 0.79in (11) 0.83in (4) 0.87in (2) 0.89in (2) 0.91in (1) 0.94in (8) 0.96in (5) 0.97in (3) 0.98in (31) 1in (5) 1.02in (10) 1.06in (1) 1.1in (3) 1.18in (28) 1.19in (8) 1.2in (1) 1.22in (3) 1.24in (2) 1.26in (10) 1.3in (11) 1.31in (1) 1.34in (8) 1.38in (14) 1.39in (1) 1.42in (5) 1.46in (16) 1.5in (1) 1.52in (1) 1.54in (1) 1.57in (35) 1.61in (2) 1.65in (2) 1.69in (7) 1.7in (4) 1.72in (1) 1.73in (4) 1.77in (23) 1.79in (2) 1.8in (5) 1.81in (4) 1.85in (7) 1.89in (2) 1.91in (1) 1.93in (8) 1.97in (16) 2.01in (6) 2.03in (1) 2.05in (10) 2.09in (7) 2.13in (4) 2.17in (2) 2.18in (4) 2.19in (1) 2.2in (6) 2.22in (1) 2.24in (1) 2.28in (25) 2.32in (17) 2.36in (10) 2.37in (6) 2.38in (1) 2.44in (2) 2.46in (1) 2.48in (5) 2.5in (1) 2.52in (19) 2.54in (4) 2.56in (4) 2.6in (1) 2.63in (1) 2.68in (9) 2.76in (2) 2.8in (5) 2.87in (4) 2.9in (1) 2.91in (21) 2.95in (10) 2.97in (2) 2.99in (22) 3.01in (1) 3.03in (2) 3.04in (1) 3.07in (4) 3.15in (12) 3.17in (1) 3.19in (4) 3.21in (1) 3.31in (1) 3.46in (1) 3.48in (1) 3.56in (1) 3.58in (2) 3.62in (6) 3.83in (5) 3.86in (2) 3.94in (91) 4.09in (6) 4.15in (2) 4.57in (1) 4.69in (2) 4.72in (5) 4.8in (3) 4.92in (4) 4.98in (1) 5in (1) 5.04in (8) 5.24in (2) 5.31in (1) 5.51in (5) 5.6in (2) 5.71in (1) 5.91in (25) 6.18in (1) 6.22in (2) 6.3in (11) 6.44in (2) 6.89in (3) 6.97in (1) 7.01in (2) 7.09in (2) 7.48in (2) 7.87in (130) 7.91in (1) 7.99in (1) 8.19in (1) 8.74in (1) 8.82in (1) 8.98in (1) 9.06in (6) 9.21in (1) 9.53in (3) 9.57in (1) 9.84in (25) 9.92in (2) 10.24in (3) 10.47in (1) 10.51in (2) 10.59in (1) 10.67in (1) 10.69in (2) 10.71in (2) 10.91in (1) 11.26in (1) 11.34in (1) 11.42in (6) 11.5in (1) 11.57in (2) 11.61in (2) 11.81in (69) 12.01in (1) 12.17in (1) 12.36in (1) 12.4in (5) 12.6in (4) 12.76in (2) 12.99in (2) 13.31in (1) 13.46in (5) 13.58in (1) 13.78in (2) 13.94in (1) 14.09in (1) 14.17in (1) 14.72in (4) 14.76in (1) 14.96in (1) 15.35in (5) 15.55in (2) 15.59in (2) 15.67in (1) 15.75in (48) 15.94in (1) 16.14in (6) 16.34in (7) 16.54in (1) 16.83in (5) 17.24in (1) 17.4in (3) 17.52in (4) 17.72in (9) 17.91in (1) 18.11in (1) 18.5in (1) 18.66in (3) 18.9in (2) 19.09in (2) 19.25in (2) 19.45in (5) 19.49in (2) 19.69in (30) 20.27in (1) 20.28in (6) 21.18in (2) 21.26in (2) 21.34in (2) 21.46in (2) 22.6in (4) 22.76in (1) 22.8in (1) 22.83in (1) 23.23in (5) 23.43in (3) 23.62in (47) 24.21in (7) 24.41in (1) 25.12in (1) 25.2in (6) 26.26in (2) 26.54in (1) 27.32in (3) 27.36in (1) 27.56in (6) 27.95in (1) 28.94in (6) 29.06in (1) 29.33in (1) 29.53in (6) 30.47in (3) 30.71in (1) 31.1in (5) 31.26in (1) 31.3in (1) 31.49in (10) 31.5in (13) 32.68in (1) 32.87in (6) 34.41in (1) 35.04in (5) 35.2in (2) 35.43in (2) 36.93in (1) 37.2in (1) 38.35in (2) 39.17in (2) 39.37in (32) 40.75in (6) 41.89in (1) 42.52in (1) 42.6in (2) 43.07in (2) 43.31in (1) 44.8in (1) 45.08in (1) 45.4in (2) 46.22in (2) 46.53in (1) 46.54in (5) 47.05in (2) 47.24in (30) 49.21in (1) 52.68in (1) 53.27in (2) 53.7in (2) 54.41in (8) 55.11in (1) 55.12in (18) 61.14in (2) 61.57in (2) 62.28in (7) 62.99in (18) 63in (9) 66.38in (1) 67.17in (1) 69.02in (2) 69.09in (1) 69.45in (2) 70.16in (17) 70.87in (63) 74.25in (1) 75.04in (1) 76.89in (2) 76.97in (1) 77.32in (2) 78.03in (18) 78.74in (66) 82.13in (1) 84.76in (2) 84.84in (1) 85.2in (2) 85.91in (10) 86.61in (34) Vis alle Se mindre Anvend Højde 0.5mm (1) 1mm (8) 2mm (4) 4mm (9) 5mm (10) 6mm (3) 7.5mm (4) 10mm (20) 11mm (6) 12mm (9) 13mm (4) 14mm (3) 15mm (7) 16mm (2) 17mm (6) 19mm (3) 19.5mm (1) 19.7mm (1) 20mm (11) 21mm (4) 22mm (2) 22.5mm (2) 23mm (1) 24mm (5) 25mm (3) 25.5mm (5) 26mm (10) 27mm (1) 28mm (3) 30mm (1) 30.5mm (1) 31mm (3) 32mm (2) 33mm (1) 34mm (8) 35mm (1) 36mm (5) 37mm (16) 38mm (1) 38.5mm (1) 39mm (1) 40mm (35) 41mm (2) 42mm (2) 43mm (4) 43.7mm (1) 44mm (4) 45mm (2) 46mm (4) 47mm (7) 48mm (2) 48.5mm (1) 49mm (8) 50mm (16) 51mm (6) 52mm (1) 53mm (7) 54mm (4) 55mm (2) 55.5mm (1) 56mm (6) 57mm (1) 58mm (25) 59mm (17) 60mm (6) 60.5mm (1) 62mm (1) 63mm (5) 64mm (1) 65mm (4) 66mm (1) 67mm (1) 68mm (9) 70mm (2) 71mm (5) 73mm (4) 74mm (1) 75mm (10) 76mm (2) 77mm (1) 78mm (4) 80mm (12) 81mm (1) 82mm (1) 84mm (1) 88mm (1) 88.5mm (1) 90.5mm (1) 91mm (2) 92mm (6) 97mm (5) 98mm (2) 100mm (91) 104mm (6) 106mm (2) 116mm (1) 119mm (2) 120mm (5) 122mm (3) 125mm (4) 126.5mm (1) 127mm (1) 128mm (8) 133mm (2) 135mm (1) 140mm (5) 142mm (2) 145mm (1) 150mm (25) 157mm (1) 158mm (2) 160mm (11) 164mm (2) 175mm (3) 177mm (1) 178mm (2) 180mm (2) 190mm (2) 200mm (130) 201mm (1) 203mm (1) 208mm (1) 222mm (1) 224mm (1) 228mm (1) 230mm (6) 234mm (1) 242mm (3) 243mm (1) 250mm (25) 252mm (2) 260mm (3) 266mm (1) 267mm (2) 269mm (1) 271mm (1) 272mm (2) 277mm (1) 286mm (1) 288mm (1) 290mm (6) 292mm (1) 294mm (2) 295mm (2) 300mm (2) 305mm (1) 309mm (1) 314mm (1) 315mm (5) 320mm (4) 330mm (2) 335mm (2) 338mm (1) 342mm (5) 345mm (1) 350mm (2) 354mm (1) 358mm (1) 360mm (1) 374mm (4) 375mm (1) 380mm (1) 390mm (5) 395mm (2) 396mm (2) 398mm (1) 400mm (2) 405mm (1) 410mm (6) 415mm (7) 420mm (1) 427.5mm (5) 438mm (1) 442mm (3) 445mm (4) 450mm (9) 455mm (1) 460mm (1) 474mm (3) 480mm (2) 485mm (2) 489mm (2) 494mm (5) 495mm (3) 500mm (1) 515mm (1) 538mm (2) 540mm (2) 542mm (2) 545mm (2) 574mm (4) 578mm (1) 579mm (1) 580mm (1) 590mm (5) 595mm (3) 600mm (3) 615mm (7) 620mm (1) 638mm (1) 640mm (6) 667mm (2) 674mm (1) 694mm (3) 695mm (1) 700mm (1) 710mm (1) 735mm (6) 738mm (1) 745mm (1) 750mm (6) 774mm (3) 780mm (1) 790mm (5) 794mm (1) 795mm (1) 800mm (1) 830mm (1) 835mm (6) 874mm (1) 890mm (5) 894mm (2) 900mm (2) 938mm (1) 945mm (1) 974mm (2) 995mm (2) 1000mm (2) 1035mm (6) 1080mm (1) 1082mm (2) 1094mm (2) 1100mm (1) 1138mm (1) 1145mm (1) 1153mm (2) 1174mm (2) 1182mm (1) 1195mm (2) 1200mm (1) 1250mm (1) 1338mm (1) 1353mm (2) 1382mm (8) 1400mm (1) 1553mm (2) 1582mm (7) 1600mm (1) 1706mm (1) 1753mm (2) 1755mm (1) 1764mm (2) 1782mm (17) 1800mm (1) 1906mm (1) 1953mm (2) 1955mm (1) 1964mm (2) 1982mm (18) 2000mm (1) 2153mm (2) 2155mm (1) 2182mm (10) 2200mm (1) Vis alle Se mindre Anvend Bredde 0.2in (3) 0.3in (2) 0.31in (2) 0.35in (2) 0.39in (11) 0.41in (2) 0.45in (12) 0.47in (10) 0.49in (2) 0.51in (12) 0.55in (4) 0.59in (20) 0.63in (15) 0.67in (10) 0.7in (1) 0.71in (7) 0.75in (20) 0.76in (1) 0.79in (8) 0.83in (3) 0.86in (2) 0.87in (4) 0.89in (2) 0.9in (1) 0.91in (17) 0.94in (5) 0.98in (20) 1in (1) 1.02in (14) 1.06in (3) 1.1in (2) 1.18in (10) 1.2in (1) 1.21in (1) 1.22in (4) 1.26in (9) 1.3in (4) 1.34in (4) 1.38in (25) 1.41in (1) 1.42in (2) 1.5in (6) 1.52in (1) 1.54in (1) 1.57in (11) 1.58in (2) 1.65in (4) 1.69in (9) 1.7in (1) 1.77in (34) 1.81in (4) 1.89in (3) 1.9in (2) 1.91in (1) 1.93in (1) 1.96in (3) 1.97in (13) 2.01in (4) 2.05in (1) 2.09in (1) 2.12in (1) 2.13in (5) 2.17in (7) 2.22in (1) 2.24in (2) 2.28in (1) 2.36in (1) 2.38in (1) 2.4in (1) 2.44in (1) 2.48in (3) 2.52in (4) 2.56in (10) 2.6in (2) 2.72in (1) 2.83in (3) 2.87in (2) 2.91in (1) 2.95in (5) 2.98in (3) 2.99in (1) 3.04in (1) 3.15in (1) 3.19in (2) 3.23in (2) 3.31in (3) 3.35in (3) 3.39in (5) 3.46in (9) 3.48in (6) 3.5in (1) 3.54in (4) 3.74in (9) 3.86in (1) 3.92in (1) 3.94in (5) 3.98in (1) 4.02in (6) 4.13in (5) 4.17in (4) 4.25in (1) 4.33in (2) 4.49in (2) 4.69in (2) 4.72in (2) 4.8in (3) 4.84in (1) 4.92in (6) 4.98in (1) 5.04in (7) 5.12in (1) 5.24in (1) 5.31in (4) 5.51in (1) 5.59in (1) 5.67in (1) 5.71in (2) 5.91in (5) 6.02in (2) 6.06in (2) 6.3in (15) 6.46in (3) 6.61in (1) 6.89in (4) 6.93in (2) 7.01in (1) 7.24in (2) 7.28in (1) 7.32in (4) 7.48in (1) 7.52in (1) 7.87in (2) 7.95in (1) 7.99in (1) 8.27in (1) 8.4in (2) 8.43in (1) 8.46in (5) 8.5in (3) 8.66in (2) 8.82in (1) 8.86in (2) 9.17in (1) 9.41in (2) 9.45in (4) 9.53in (6) 9.65in (1) 9.76in (1) 9.84in (3) 9.92in (2) 10in (2) 10.04in (1) 10.08in (1) 10.12in (1) 10.24in (2) 10.28in (2) 10.59in (1) 11in (1) 11.1in (1) 11.33in (2) 11.5in (3) 11.57in (5) 11.61in (3) 11.65in (1) 11.81in (3) 12.4in (1) 12.6in (3) 12.78in (1) 12.99in (1) 13.39in (3) 13.46in (5) 13.7in (1) 13.78in (4) 13.98in (1) 14.17in (3) 14.33in (15) 14.6in (1) 14.61in (1) 14.72in (4) 15in (4) 15.35in (3) 15.43in (2) 15.47in (9) 15.51in (3) 15.55in (1) 15.59in (1) 15.75in (88) 15.91in (1) 15.94in (1) 15.98in (1) 16in (2) 16.34in (14) 16.71in (1) 16.79in (1) 16.93in (2) 17.32in (3) 17.4in (5) 17.64in (5) 17.69in (1) 18.11in (1) 18.15in (4) 18.43in (1) 18.5in (3) 18.98in (7) 19in (1) 19.02in (8) 19.09in (4) 19.17in (1) 19.37in (3) 19.41in (14) 19.45in (2) 19.49in (2) 19.53in (4) 19.65in (5) 19.69in (48) 19.76in (1) 20.65in (1) 20.67in (3) 21.06in (6) 21.26in (3) 21.34in (5) 21.57in (1) 21.81in (1) 21.85in (1) 22.05in (2) 22.09in (5) 22.24in (6) 22.83in (1) 23.31in (1) 23.35in (29) 23.43in (4) 23.46in (1) 23.5in (1) 23.6in (2) 23.62in (12) 24.67in (1) 25in (6) 25.2in (4) 25.39in (1) 25.98in (1) 27.05in (1) 27.24in (2) 27.32in (13) 27.36in (1) 27.4in (2) 27.56in (1) 28.52in (1) 29.45in (1) 29.53in (8) 29.69in (2) 29.72in (1) 29.96in (4) 30.12in (6) 30.71in (1) 31.1in (1) 31.18in (1) 31.22in (19) 31.3in (2) 31.34in (1) 31.49in (5) 31.5in (209) 32.87in (6) 33.27in (1) 33.86in (1) 35.04in (4) 35.2in (1) 35.28in (1) 36.4in (1) 39.06in (1) 39.09in (1) 39.1in (1) 39.37in (12) 40.94in (1) 41.73in (1) 43.15in (1) 43.7in (1) 44.27in (1) 44.88in (4) 46.97in (2) 47.24in (8) 49.21in (1) 50.79in (1) 52.15in (1) 60.02in (1) 62.99in (14) 63in (6) 67.89in (1) 69.45in (3) 70.87in (3) 75.77in (1) 77.32in (3) 78.82in (1) 83.64in (1) 85.2in (2) Vis alle Se mindre Anvend Bredde 5mm (3) 7.5mm (2) 8mm (2) 9mm (2) 10mm (11) 10.5mm (2) 11mm (2) 12mm (10) 12.5mm (4) 13mm (2) 14mm (4) 15mm (20) 16mm (15) 17mm (10) 18mm (1) 19mm (1) 20mm (8) 21mm (3) 22mm (2) 22.5mm (2) 23mm (1) 24mm (5) 25mm (20) 25.5mm (1) 26mm (14) 27mm (3) 28mm (2) 30mm (10) 30.5mm (1) 30.7mm (1) 31mm (4) 32mm (9) 33mm (4) 34mm (4) 35mm (25) 35.7mm (1) 36mm (2) 38mm (6) 38.5mm (1) 39mm (1) 40mm (2) 42mm (4) 43mm (1) 45mm (34) 46mm (4) 48mm (2) 48.5mm (1) 49mm (1) 50mm (3) 51mm (4) 52mm (1) 53mm (1) 54mm (1) 55mm (7) 57mm (1) 58mm (1) 60mm (1) 60.5mm (1) 61mm (1) 62mm (9) 63mm (3) 64mm (4) 65mm (10) 66mm (2) 69mm (1) 72mm (3) 73mm (2) 74mm (1) 75mm (5) 76mm (1) 77mm (1) 80mm (1) 81mm (2) 82mm (2) 84mm (3) 85mm (3) 86mm (5) 88mm (9) 88.5mm (6) 89mm (1) 90mm (4) 95mm (9) 98mm (1) 100mm (1) 101mm (1) 102mm (3) 105mm (5) 106mm (4) 108mm (1) 110mm (2) 114mm (2) 119mm (2) 120mm (2) 122mm (3) 123mm (1) 125mm (6) 126.5mm (1) 128mm (7) 130mm (1) 133mm (1) 135mm (4) 140mm (1) 142mm (1) 144mm (1) 145mm (2) 150mm (5) 153mm (2) 154mm (2) 160mm (15) 164mm (3) 168mm (1) 175mm (4) 176mm (2) 178mm (1) 184mm (2) 185mm (1) 186mm (4) 190mm (1) 191mm (1) 199mm (2) 200mm (33) 202mm (1) 203mm (1) 210mm (1) 213mm (2) 214mm (1) 215mm (5) 216mm (3) 220mm (2) 224mm (1) 225mm (2) 233mm (1) 239mm (2) 240mm (4) 242mm (6) 245mm (1) 248mm (1) 249mm (3) 250mm (1) 252mm (2) 254mm (2) 255mm (1) 256mm (1) 257mm (1) 260mm (2) 261mm (2) 269mm (1) 279mm (1) 282mm (1) 288mm (2) 292mm (3) 294mm (3) 296mm (1) 299mm (3) 300mm (3) 314mm (1) 315mm (9) 320mm (3) 325mm (1) 330mm (1) 340mm (3) 342mm (5) 348mm (1) 350mm (4) 355mm (1) 360mm (3) 364mm (15) 371mm (1) 374mm (4) 381mm (4) 390mm (3) 392mm (2) 393mm (9) 394mm (3) 395mm (1) 396mm (1) 400mm (3) 404mm (1) 405mm (1) 406mm (1) 415mm (14) 425mm (1) 427mm (1) 430mm (2) 440mm (3) 442mm (5) 448mm (5) 460mm (1) 461mm (4) 468mm (1) 470mm (3) 482mm (7) 482.6mm (1) 483mm (2) 485mm (4) 487mm (1) 492mm (3) 493mm (14) 494mm (2) 495mm (4) 496mm (4) 499mm (5) 500mm (1) 502mm (1) 525mm (1) 535mm (6) 540mm (3) 542mm (5) 548mm (1) 554mm (1) 555mm (1) 560mm (2) 561mm (5) 565mm (6) 580mm (1) 592mm (1) 593mm (29) 595mm (5) 596mm (1) 597mm (1) 599mm (12) 600mm (2) 627mm (1) 635mm (6) 640mm (4) 645mm (1) 660mm (1) 687mm (1) 692mm (2) 694mm (13) 695mm (1) 696mm (2) 700mm (1) 725mm (1) 748mm (1) 750mm (8) 754mm (2) 755mm (1) 761mm (4) 765mm (6) 780mm (1) 790mm (1) 792mm (1) 793mm (19) 795mm (2) 796mm (1) 799mm (5) 800mm (2) 835mm (6) 845mm (1) 860mm (1) 890mm (4) 894mm (1) 896mm (1) 925mm (1) 992mm (1) 993mm (1) 999mm (12) 1000mm (81) 1040mm (1) 1060mm (1) 1096mm (1) 1110mm (1) 1125mm (1) 1140mm (4) 1193mm (2) 1199mm (8) 1200mm (72) 1249mm (1) 1250mm (2) 1290mm (1) 1325mm (1) 1525mm (1) 1600mm (6) 1725mm (1) 1764mm (3) 1800mm (3) 1925mm (1) 1964mm (3) 2002mm (1) 2125mm (1) 2164mm (2) Vis alle Se mindre Anvend Dybde 0.06in (5) 0.08in (42) 0.1in (5) 0.11in (8) 0.12in (10) 0.13in (1) 0.16in (27) 0.2in (12) 0.24in (2) 0.25in (2) 0.3in (4) 0.31in (6) 0.35in (18) 0.37in (1) 0.39in (6) 0.41in (1) 0.42in (1) 0.45in (10) 0.47in (40) 0.49in (1) 0.5in (1) 0.51in (35) 0.52in (7) 0.53in (8) 0.54in (1) 0.55in (8) 0.56in (10) 0.57in (4) 0.59in (12) 0.61in (31) 0.63in (3) 0.65in (5) 0.66in (64) 0.67in (93) 0.7in (1) 0.71in (10) 0.72in (2) 0.75in (19) 0.77in (10) 0.78in (8) 0.79in (14) 0.81in (7) 0.83in (22) 0.84in (1) 0.87in (3) 0.89in (2) 0.91in (6) 0.94in (25) 0.95in (2) 0.96in (46) 0.97in (1) 0.98in (50) 1.02in (13) 1.04in (12) 1.06in (21) 1.09in (3) 1.1in (14) 1.14in (15) 1.16in (1) 1.18in (30) 1.2in (6) 1.21in (1) 1.22in (7) 1.26in (2) 1.3in (1) 1.34in (2) 1.37in (1) 1.38in (11) 1.4in (5) 1.41in (1) 1.42in (2) 1.43in (6) 1.44in (1) 1.46in (8) 1.5in (6) 1.54in (1) 1.57in (19) 1.59in (15) 1.61in (4) 1.65in (10) 1.68in (1) 1.7in (1) 1.72in (1) 1.73in (1) 1.77in (14) 1.81in (1) 1.85in (1) 1.88in (2) 1.89in (27) 1.9in (1) 1.93in (9) 1.97in (11) 2in (1) 2.01in (10) 2.05in (2) 2.09in (11) 2.1in (2) 2.13in (6) 2.15in (4) 2.17in (17) 2.19in (1) 2.2in (2) 2.24in (3) 2.28in (2) 2.31in (11) 2.36in (25) 2.4in (1) 2.44in (7) 2.46in (12) 2.47in (1) 2.48in (16) 2.52in (1) 2.56in (11) 2.64in (2) 2.66in (6) 2.68in (3) 2.71in (2) 2.72in (1) 2.76in (8) 2.8in (19) 2.83in (27) 2.85in (1) 2.91in (1) 2.95in (5) 3.03in (1) 3.07in (2) 3.11in (1) 3.15in (19) 3.23in (4) 3.31in (4) 3.35in (1) 3.39in (4) 3.43in (1) 3.46in (4) 3.47in (1) 3.5in (3) 3.54in (9) 3.56in (1) 3.62in (2) 3.74in (14) 3.78in (1) 3.86in (11) 3.94in (3) 3.98in (2) 4.04in (4) 4.06in (1) 4.09in (1) 4.13in (3) 4.26in (2) 4.33in (2) 4.53in (1) 4.92in (1) 4.96in (7) 5.04in (9) 5.24in (1) 5.31in (1) 5.39in (2) 5.71in (1) 5.91in (6) 5.98in (1) 6.1in (8) 6.3in (1) 6.93in (1) 7.17in (1) 7.56in (1) 7.68in (2) 7.72in (1) 7.95in (4) 8.27in (14) 8.31in (1) 10.24in (6) 10.91in (2) 11.02in (1) 11.81in (34) 12.05in (2) 12.17in (2) 12.2in (2) 12.24in (2) 12.6in (6) 13.39in (4) 14.25in (2) 14.37in (2) 15.75in (50) 15.8in (3) 15.91in (1) 15.98in (3) 16.18in (1) 18.19in (5) 18.43in (1) 19.06in (5) 19.68in (2) 19.69in (56) 19.92in (4) 20.12in (1) 22.13in (8) 23.43in (1) 23.6in (4) 23.62in (78) 27.8in (2) 27.99in (1) 28.64in (1) 30in (3) 31.49in (9) 31.5in (53) 35.43in (2) 35.87in (1) 39.37in (6) 43.74in (1) 78.74in (6) 83.86in (1) 94.49in (8) 236.22in (2) Vis alle Se mindre Anvend Dybde 1.5mm (4) 2mm (43) 2.5mm (5) 3mm (19) 4mm (27) 5mm (12) 6mm (2) 6.3mm (1) 6.4mm (1) 8mm (10) 9mm (18) 9.5mm (1) 10mm (6) 10.5mm (1) 11mm (1) 11.5mm (1) 12mm (49) 12.8mm (1) 13mm (43) 14mm (27) 15mm (46) 16mm (4) 16.5mm (1) 17mm (161) 17.7mm (1) 18mm (12) 19mm (19) 19.5mm (2) 20mm (30) 20.5mm (2) 21mm (27) 21.3mm (1) 22mm (3) 23mm (8) 24mm (27) 24.6mm (1) 25mm (99) 26mm (13) 27mm (33) 27.6mm (3) 28mm (14) 29mm (15) 29.5mm (1) 30mm (30) 30.7mm (1) 31mm (13) 32mm (2) 33mm (1) 34mm (2) 34.8mm (1) 35mm (11) 35.7mm (1) 36mm (13) 37mm (9) 38mm (6) 39mm (1) 40mm (19) 41mm (19) 42mm (10) 43mm (2) 44mm (2) 45mm (14) 46mm (1) 47mm (1) 48mm (30) 49mm (9) 50mm (13) 51mm (10) 52mm (2) 53mm (13) 54mm (6) 54.5mm (4) 55mm (17) 56mm (3) 57mm (3) 58mm (2) 59mm (11) 60mm (24) 61mm (1) 62mm (7) 63mm (29) 64mm (1) 65mm (11) 67mm (2) 68mm (9) 69mm (3) 70mm (8) 71mm (19) 72mm (28) 74mm (1) 75mm (5) 77mm (1) 78mm (2) 79mm (1) 80mm (19) 82mm (4) 84mm (4) 85mm (1) 86mm (4) 87mm (1) 88mm (5) 89mm (3) 90mm (10) 92mm (2) 95mm (14) 96mm (1) 98mm (11) 100mm (3) 101mm (2) 103mm (5) 104mm (1) 105mm (3) 110mm (2) 115mm (1) 125mm (1) 126mm (7) 128mm (9) 131mm (2) 133mm (1) 135mm (1) 137mm (2) 145mm (1) 150mm (6) 152mm (1) 155mm (8) 160mm (1) 176mm (1) 182mm (1) 192mm (1) 195mm (2) 196mm (1) 202mm (4) 210mm (14) 211mm (1) 260mm (6) 277mm (2) 280mm (1) 300mm (34) 306mm (2) 309mm (2) 310mm (2) 311mm (2) 320mm (6) 340mm (4) 365mm (2) 400mm (55) 404mm (1) 406mm (3) 411mm (1) 462mm (2) 468mm (1) 484mm (5) 500mm (61) 506mm (4) 511mm (1) 562mm (2) 595mm (1) 600mm (88) 706mm (2) 711mm (1) 772mm (1) 800mm (65) 900mm (2) 911mm (1) 1000mm (6) 1111mm (1) 2000mm (6) 2130mm (1) 2400mm (8) 6000mm (2) Vis alle Se mindre Anvend Beskyttelsesgrad NEMA Type 1 (21) NEMA Type 4 (25) NEMA Type 4x (1) NEMA Type 12 (70) NEMA Type 13 (42) IP20 (32) IP21 (3) IP23 (4) IP41 (43) IP43 (1) IP44 (60) IP53 (4) IP54 (19) IP55 (59) IP56 (6) IP65 (23) IP66 (36) IP67 (11) IK07 (55) IP2XC (27) Vis alle Se mindre Produktfamilie Climate Control (13) Free-Standing (993) Human Machine Interface (127) IEC General Accessories (135) Terminal Boxes (126) Wall Mounted (553) Vis alle Se mindre Enclosure Material Polycarbonate (45) Stainless Steel (154) ABS (49) Aluminium (53) Galvaniseret Stål (35) Lakeret Stål (1425) Plastik (29) Polyester (133) PVC (8) Stål (25) Foam (1) Zinc (4) Vis alle Se mindre Works With Cables Section (6) Compartments Section (6) Compartments Section with Front Opening (6) IEC (1928) NEMA & IEC (107) Filter1Filter anvendt: 1Kategori: IEC skabstilbehørView All Filters (1) UnderkategorierMonteringDetaljerFastgørelseDetaljerDøreDetaljerIndbyggede skabeDetaljerKlimateknikDetaljerKabelstyringDetaljerFlangerDetaljerBeskyttelseDetaljerSamleskinne systemDetaljerJordingDetaljerFilterblæserDetaljerLøftDetaljerBelysning & StikdåserDetaljerLakeringDetaljerSvingarmsystemDetaljer