Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Slotted front panels Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Slidset frontpaneler | Strømfordeling, MSMCP

This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse 0.05in
Tykkelse 1.25mm
Farve Light Gray
Materiale Lakeret Stål
Finish Struktur Pulvermaling
Farvekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Video
FS modular system

Play

Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.