Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Front cover profiles Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Front cover profiles | Strømfordeling, MSFCP

The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse 0.06in
Tykkelse 1.5mm
Finish Galvaniseret
Materiale Stål
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.