Almindelige frontpaneler | Strømfordeling, MSMBP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Almindelige frontpaneler | Strømfordeling, MSMBP
This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Video
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Almindeligt frontpanel til modulenheder. Den har en bøjning i top og bund for at give ekstra stivhed.
- Materiale: 1.25 mm stål.
- Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.
- Levering inkluderer: 1 stk. med monteringsmateriale.
- Monteringskrav: Til montering på modulsystemrammen.
Specifikationer
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Lakeret Stål |
| Finish | Struktur Pulvermaling |
| Farvekode | RAL 7035 |
Installationsvejledning / instruktionsark

- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.