Monteringsramme, UMF
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Monteringsramme, UMF
Modulære komponenter kan være formonteret, og rammen kan justeres til den ønskede dybde med henblik på f.eks. at fastgøre stort udstyr.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Til enkel montering af DIN-skinnekomponenter. DIN-skinnerne er justerbare i højden.
- Materiale: Galvaniseret stål.
- Levering inkluderer: Lodrette profiler, forstærkede DIN-skinner, støttebeslag og monteringstilbehør.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specifikationer
| Finish | Galvaniseret |
| Materiale | Galvaniseret Stål |
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.