Almindelig hel dækplade, UFCP
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Almindelig hel dækplade, UFCP
Dette frontdæksel af polyester er glat og kan let bearbejdes. Elektriske forbindelser og kabler er beskyttede, hvilket betyder, at arbejde i marken kan udføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Almindelig front dækplade for at beskytte udstyr, der er monteret i skabet. Afstanden mellem UFCP og skabsdør: 39 mm; 49 mm til UCP750 og derover. Vendbar monteringsposition for at øge afstanden mellem UFCP og skabsdøren med 30 mm. Dækpladen kan hængsles vha. UHS-tilbehøret, så brugeren kan få adgang til komponenter og/eller håndtering af kabler uden at skulle fjerne dækpladen.
- Materiale: Polyester.
- Overfladebehandling: RAL 7035.
- Levering inkluderer: Dækplade, støttebeslag, snaplukker og monteringstilbehør.
Specifikationer
| Farve | Light Gray |
| Materiale | Polyester |
| Farvekode | RAL 7035 |
| Finish | Smooth |
Installationsvejledning / instruktionsark
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.