Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer

Modular system frames Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Modulsystemrammer | Strømfordeling, MSMSM

The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Tykkelse 0.06in
Tykkelse 1.5mm
Farve Light Gray
Materiale Lakeret Stål
Finish Struktur Pulvermaling
Farvekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.