Hængselstøtte, UHS
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Hængselstøtte, UHS
En komplet dækplade, som er udstyret med disse hængsler, kan monteres inde i skabet. Display og indikatorer kan monteres, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Tilbehør
Funktioner
- Beskrivelse: Anvendes sammen med en lukket UFCP-dækplade, hvis en hængslet indvendig dør er påkrævet.
- Levering inkluderer: 2 stk. med monteringstilbehør.
- Yderligere informationer: Ikke kompatibel med den vendbare monteringsposition for UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Specifikationer
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.