Topplade, 800x400


Topplade, 800x400
Katalog#: CVR0804R5
Ventilationsloftpladen giver omkostningseffektiv, naturlig ventilation samtidig med, at insekter og støv holdes ude.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
CAD
Tilbehør
Distributører i dit område
Funktioner
- Beskrivelse: Hævet tag med 2,5 mm ventilationsslidser og filtermateriale,
- Materiale: 1,5 mm stålplade. Filtermateriale: EU 4 ifølge DIN 24185.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Temperaturområde: 100°C.
- Tæthedsgrad: IP 31 | TYPE 1.
- Pakke størrelse: 1 stk. med monteringsbeslag og ventilationsfilter.
- Bemærk: Øger skabets højde med 40 mm.
Specifikationer
Produktegenskaber
Bulletin Number
Datablad
Installationsvejledning / instruktionsark
CAD GENERATION
Obligatorisk
Nedenfor er en liste over autoriserede distributører, som i øjeblikket har denne vare på lager:
Distributør | Antal | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.