Telescopic Slide Universal, Slim, 2 U
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Telescopic Slide Universal, Slim, 2 U
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Rail width k = 9.7 mm, max. installation width of extension/drawer w = 429 mm
- Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)
- Locking at full extension
- Static load-carrying capacity per pair 46 - 57 kg
- Extension length > 110 %
Specifikace
| Materiál | Ocel |
| Product Type | Telescopic Slide |
| Povrchová úprava | Pozinkovaná Ocel |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.